Systèmes track-and-trace
ICR System

Tri efficace des objets à des vitesses de convoyage maximales

Vos avantages

  • Cadence de plus de 18 000 objets/h à des vitesses allant jusqu’à 4,5 m/s.
  • Couverture de largeurs de convoyage allant jusqu’à 1.600 mm
  • Qualité d’image haute résolution (200 dpi) pour les meilleurs taux de lecture, résultats OCR, codage vidéo et applications de vision industrielle
  • Solutions de lecture de code et de vision industrielle entièrement intégrées sans qu’il soit nécessaire de disposer d’un PC/serveur supplémentaire
  • Possibilité de contrôle grâce à l’archivage décentralisé des images
  • Réduction des effets d’ombre et faible encombrement du système grâce à un angle de caméra de 55°
  • Câblage facile et économique grâce à la topologie du réseau de lignes Ethernet

Aperçu

Tri efficace des objets à des vitesses de convoyage maximales

Le système de traçabilité, ICR (Image-based Code Reader), est la solution d’identification idéale pour les processus de tri à des vitesses de convoyage élevées. Les envois cubiques et irréguliers à trier sont identifiés rapidement et de manière fiable, en tenant compte de tous les codes 1D / 2D standard ainsi que des codes postaux. L’excellente qualité d’image de la caméra intégrée permet également son utilisation dans des applications d’OCR, de codage vidéo et de vision industrielle. Le système est à la fois adapté aux faibles largeurs de convoyage et aux largeurs allant jusqu’à 1.600 mm ; il peut par ailleurs être étendu avec des articles tels qu’un système de mesure du volume.

En bref
  • Capteur Quad-Line 8/12 k
  • Plate-forme logicielle basée sur Linux
  • Transmission de données de code au contrôleur SIM2000 via Ethernet
  • Puissance de calcul intégrée pour la prise en charge des dernières applications de vision industrielle
  • MTBF de 120.000 h

Extensions fonctionnelles

Vérification fiable des objets

Les2D/3D Vision Solutions de SICK offrent des améliorations fonctionnelles pour tout système équipé d’une caméra ICR. Les informations supplémentaires sur l’objet et l’étiquette sont collectées directement dans la caméra, parallèlement à la lecture du code et à la capture de l’image. Cela permet d’automatiser les processus manuels et de garantir une vérification fiable des objets dans les processus dynamiques.

Solutions de vision 2D / 3D - Extension des fonctions pour les systèmes de suivi et de localisation

Hazmat Detection Détection fiable des étiquettes de marchandises dangereuses, quel que soit le modèle d’étiquette.
Bag Box Classification

Reconnaissance automatique des sacs d’expédition et des colis pour un tri efficace, quels que soient leur forme, leur couleur et leur matériau.

Single Item Verification

Vérification de la singularisation d’objets cubiques et irréguliers. Les codes ne doivent pas nécessairement être visibles.

Optical Character Recognition (OCR) Détection du texte de l’étiquette imprimée en plus de la lecture du code.

Controlled pre-sorting for sorting systems. Additional information for subsequent process steps.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Industries

    Messagerie rapide, express, envoi de colis et de courrier

    Commerce et centres de distribution

    ApplicationsIdentification
    Vitesse de convoyage0 m/s ... 4,5 m/s
    Distance minimale de l'objet≥ 50 mm
    Largeur de lecture1.100 mm ... 1.600 mm
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements