Systèmes track-and-trace
DWS Pallet

Mesure et pesée de palettes et autres frets volumineux

Vos avantages

  • Des recettes supplémentaires pour les prestataires logistiques grâce à la mesure précise des dimensions et du poids réels des frets volumineux, généralement beaucoup plus importants que les valeurs déclarées par l'expéditeur
  • Mise en service rapide et économique grâce à des systèmes complets prémontés et câblés

Aperçu

Mesure et pesée de palettes et autres frets volumineux

Le système de traçabilité DWS Pallet intervient lorsque des frets volumineux tels que des palettes sont expédiés. Pour les prestataires logistiques comme les transporteurs ainsi que pour les hubs de fret aérien et les compagnies aériennes, le système facilite la détection de fret insuffisamment déclaré.

Le fret est amené au DWS Pallet au moyen d'un chariot élévateur ou d'un transpalette. Il y est déposé sur une balance plate-forme. Dès que le code-barres apposé sur le fret est identifié par le lecteur manuel, la mesure pour déterminer la longueur, largeur, hauteur, le volume et le poids commence. Il est possible qu'une Webcam soit installée sur le DWS Pallet et prenne une photo du fret.

Les données sont ensuite affichées sur l'écran intégré, enregistrées dans une base de données et transmises via des interfaces standardisées.

Disponibles sur demande : des versions spéciales pour les frets conséquents ou une mesure dynamique.

En bref
  • Dimensionnement et pesée statiques de palettes et autres frets encombrants et volumineux
  • Solution complète avec châssis tubulaire en acier pliant, ordinateur d'analyse et écran tactile
  • Étalonnable conformément aux normes en vigueur OIML, MID et NAWI

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Industries

    Messagerie rapide, express, envoi de colis et de courrier

    Commerce et centres de distribution

    Applications

    Identification

    Dimensions

    Pesée

    Précision de détection d'un objet± 2 cm x ± 2 cm x ± 1 cm
    Taille minimale de l'objet20 cm x 20 cm x 10 cm
    Taille maximale d'un objet180 cm x 200 cm x 250 cm
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements