Systèmes track-and-trace
DWS Dynamic

Identification dynamique, mesure et pesée des objets

Vos avantages

  • Les objets sont identifiés, mesurés et pesés en une seule étape
  • Durée d’amortissement courtes grâce à des taux de lecture totaux élevés
  • Augmentation du taux de conformité légale (Legal-for-trade-Rate (LFT)) grâce à une base de données fiable pour la facturation automatique
  • Rétroéquipement rentable grâce à la compatibilité avec des solutions de SICK existantes
  • Temps d'arrêt plus courts lors d’une préinstallation et une mise en service par SICK
  • Lieu d’emplacement flexible et réalisation aisée du système
  • Disponibilité augmentée du système grâce à la maintenance efficiente

Aperçu

Identification dynamique, mesure et pesée des objets

Le système de traçabilité DWS Dynamic (systèmes de dimensionnement, de pesage et d’identification) identifie, mesure et pèse des objets de façon dynamique en une seule étape. Les données de base collectées permettent d’automatiser les applications de tri, de stockage et de transport. Des taux de lecture totaux élevés assurent des durées d’amortissement très courtes sur le marché. La structure modulaire du système assure la compatibilité avec d’autres solutions SICK et permet des adaptations aux applications spécifiques aux clients. La variante du système certifiée permet d'utiliser les données de base à des fins de comptabilisation. Le système flexible fonctionne comme solution autonome, mais peut aussi s'intégrer facilement dans des systèmes de convoyage existants.

En bref
  • Identification, pesée, mesure (l/la/h) des objets
  • Concept de système modulaire pour des possibilités de rétroéquipement et d’adaptation flexibles
  • Mémoire alibi intégrée pour l’enregistrement centralisé des données LFT
  • Certification MID et NTEP (OIML)
  • Commande étendue des processus de convoyage, par exemple pour la séparation des objets

Extensions fonctionnelles

Vérification fiable des objets

Les2D/3D Vision Solutions de SICK offrent des améliorations fonctionnelles pour tout système équipé d’une caméra ICR. Les informations supplémentaires sur l’objet et l’étiquette sont collectées directement dans la caméra, parallèlement à la lecture du code et à la capture de l’image. Cela permet d’automatiser les processus manuels et de garantir une vérification fiable des objets dans les processus dynamiques.

Solutions de vision 2D / 3D - Extension des fonctions pour les systèmes de suivi et de localisation

Hazmat Detection Détection fiable des étiquettes de marchandises dangereuses, quel que soit le modèle d’étiquette.
Bag Box Classification

Reconnaissance automatique des sacs d’expédition et des colis pour un tri efficace, quels que soient leur forme, leur couleur et leur matériau.

Single Item Verification

Vérification de la singularisation d’objets cubiques et irréguliers. Les codes ne doivent pas nécessairement être visibles.

Optical Character Recognition (OCR) Détection du texte de l’étiquette imprimée en plus de la lecture du code.

Controlled pre-sorting for sorting systems. Additional information for subsequent process steps.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Industries

    Messagerie rapide, express, envoi de colis et de courrier

    Commerce et centres de distribution

    Applications

    Identification

    Dimensions

    Pesée

    Vitesse de convoyage0,4 m/s ... 3,4 m/s
    Taille minimale de l'objet50 mm x 50 mm x 20 mm
    Taille maximale d'un objet

    1.200 mm x 800 mm x 800 mm (autres information sur demande)

    410 mm x 410 mm x 200 mm

    1.500 mm x 1.000 mm x 800 mm (autres information sur demande)

    2.200 mm x 1.600 mm x 800 mm (autres information sur demande)

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements