Aperçu
Fiabilité de la classification des véhicules avec comptage d’essieux en option
Le système de contrôle de gabarit TICx02 (Traffic Information Controller) est destiné à la classification ultra précise de véhicules de toute catégorie dans un flux de circulation sans bouchon. Les capteurs 2D-LiDAR sans danger pour la vue utilisés balayent les véhicules jusqu’à 100 fois par seconde. Un modèle en 3D est établi pour chaque véhicule sur la base des données de mesure. De plus, le système peut être complété par la fonction du comptage d’essieux. Le TICx02 utilise cette base de données pour l’affectation à jusqu’à 30 catégories de véhicules. La détermination de la vitesse et du sens de déplacement complètent la saisie des données de trafic.
En bref
- Classification des véhicules ultra-précise
- Fonction auxiliaire comptage d’essieux
- Sortie de données comme nuage de points
- Historique des données des 50 derniers véhicules détectés dans l’interface utilisateur
- Interface TCP/IP pour la transmission de données
- Enregistrement des événements dans un journal et surveillance de l’état du système