Systèmes de profilage
TIC501

Détection et classification simples de véhicules

Vos avantages

  • Détection et classification fiable des véhicules sur plusieurs voies
  • Saisie continue des données de trafic même lors de modifications temporaires des voies, par ex. dans les zones de chantiers
  • Édition flexible de jusqu’à 30 catégories de véhicules, par ex. TLS 8+1, TLS 5+1, TLS 2+1 ou Swiss 10
  • Montage facile, rapide et économique sans intégration au revêtement de chaussée
  • Fonctionne dans toutes les zones climatiques de –40 °C à +60 °C grâce à une plage de température élargie
  • Accès rapide aux grâce à la mémorisation des données via transmission FTP ou UNC directement dans le système du client
  • Mise en service et utilisation aisées grâce à l’assistant de configuration

Aperçu

Détection et classification simples de véhicules

Le système de contrôle de gabarit TICx01 (Traffic Information Controller) est conçu pour l’utilisation dans une circulation fluide pour optimiser la gestion du trafic. Les véhicules de toute catégorie sont détectés sur plusieurs voies avec un seul capteur et les coûts d'installation et de mise en service restent bas. Le TICx01 peut s’installer au-dessus des voies de circulation, entre deux voies de circulation ou sur des lampadaires et des poteaux à côté de la route. Un modèle en 3D est établi pour chaque véhicule sur la base des données de mesure ainsi collectées. Cette base de données sert à l’affectation à jusqu’à 30 catégories de véhicules.

En bref
  • Comptage et classification de véhicules dans un trafic fluide
  • Sortie de données comme nuage de points
  • Historique des données des 50 derniers véhicules détectés dans l’interface utilisateur
  • Interface TCP/IP pour la transmission de données
  • Enregistrement des événements dans un journal et surveillance de l’état du système

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d’applicationGestion du trafic
    Application intégréeClassification du véhicule, Comptage du trafic
    Température de service–40 °C ... +60 °C
    Poids4,4 kg
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements