Systèmes de profilage
Load Volume Measurement System

Mesure dynamique et entièrement automatisée du volume de chargement de camion

Vos avantages

  • Opération de mesure raccourcie grâce au calcul de volume automatique sans arrêter le véhicule.
  • Passage unique - pas de mesure comparative nécessaire
  • Indications de volume effectives avec l’exclusion de pièces du véhicule non pertinentes grâce à la détection intelligente de la zone de chargement.
  • Mise à disposition des données de volume en l’espace de quelques secondes pour un transformation ultérieure
  • Installation, maintenance et utilisation faciles
  • Pas d’implantations nécessaires dans le revêtement de la route
  • Disponible 24h / 24 et sans opérateur

Aperçu

Mesure dynamique et entièrement automatisée du volume de chargement de camion

Le Load Volume Measurement System mesure le volume de chargement sur les surfaces de chargement à plat de camions ou le volume résiduel de véhicules à bennes avec un seul passage et sans stopper le véhicule. Des indications de volume de chargement précises sont particulièrement importantes pour les chargements avec un taux d’humilité indéterminé, pour déterminer par exemple le poids à sec. Les capteurs 2D-LiDAR sans danger pour la vue utilisés balayent le véhicule jusqu’à 100 fois par seconde. Un modèle en 3D est établi sur la base des données de mesure ainsi collectées et permet le calcul du volume de chargement. Le système reconnait de manière fiable les éléments de véhicules non pertinents et les exclue automatiquement.

En bref
  • Mesure de chargement et de volume résiduel automatique et sans contact
  • Visualisation 3D avec calcul des dimensions de véhicule
  • Intégration de caméra HD, d’ANPR, WIM et RFID spécifique au client possible.
  • Interface utilisateur basée sur le web pour un accès à distance pratique

Applications

Aperçu technique

 
  • Technical data overview

    Technical data overview

    Integrated applicationBulk material, Flat bed
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements