Systèmes de profilage
Free Flow Profiler

Mesure automatique et précise de véhicules et d’objets

Vos avantages

  • Visualisation et alarme lors d’une surhauteur, d'une surlargeur ou d'une surlongueur
  • Comptage d’essieux sans contact sur les emplacements de trafic à voies multiples
  • En plus, l’intégration d’ANPR, WIM et d’étiquettes RFID est également possible.
  • Fonctionne dans toutes les zones climatiques de –40 °C à +60 °C grâce à une plage de température élargie
  • Accès rapide aux grâce à la mémorisation des données via transmission FTP ou UNC directement dans le système du client
  • Mise en service et utilisation aisées grâce à l’assistant de configuration

Aperçu

Mesure automatique et précise de véhicules et d’objets

Le système de contrôle de gabarit Free Flow Profiler mesure et classifie les véhicules et objets de tout genre dans un trafic fluide. Des capteurs 2D-LiDAR sans danger pour la vue balayent les objets jusqu’à 75 fois par seconde et permettent ainsi une mesure entièrement automatique de la longueur, de la largeur et de la hauteur. La vitesse et le sens de déplacement sont alors pris en compte. Un modèle en 3D est établi pour chaque objet sur la base des données de mesure ainsi collectées ; le modèle visualise également les surhauteurs, les surlargeurs et les surlongueurs. Par ailleurs, la structure modulaire du système permet d’étendre les fonctions au comptage d’essieux ou à la détection de pièces de véhicules surchauffées.

En bref
  • Fonction auxiliaire comptage d’essieux
  • Sortie de données comme nuage de points
  • Historique des données des 50 derniers véhicules détectés dans l’interface utilisateur
  • Interface TCP/IP pour la transmission de données
  • Enregistrement des événements dans un journal et surveillance de l’état du système

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d’applicationMesure de véhicules et d’objets en mouvement, Contrôle des dimensions de véhicule prescrites par la loi, Optimisation du processus de chargement chez les ferrys et les trains-autos (RoLa), Base pour un système de paiement et de péage basé sur les dimensions
    Application intégréeMesure de véhicules, Systèmes de péage, Contrôle des dimensions de véhicule prescrites par la loi, Optimisation du processus de chargement
    Fréquence de balayage

    75 Hz, pour LMS Width

    35 Hz, Pour LMS Length

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements