Systèmes de profilage
Conveyor Hotspot Detection System

Détection entièrement automatique des biens en vrac surchauffés sur les installations de convoyage

Vos avantages

  • Prévention des incendies grâce à la détection rapide des produits surchauffés
  • Alarme ciblée pour un grand nombre de produits en vrac avec des limites de température différentes
  • Adaptation idéale grâce à une intégration simple
  • Frais d’exploitation et de maintenance minimum
  • Prêt à être utilisé 24 heures sur 24, quel que soit le temps

Aperçu

Détection entièrement automatique des biens en vrac surchauffés sur les installations de convoyage

Le système Conveyor Hotspot Detection utilise des caméras d’imagerie thermique pour détecter rapidement tout risque d’incendie lors du transport de produits inflammables. Le système mesure en continu et entièrement automatiquement la température des biens transportés et envoie un signal au système de niveau supérieur, par exemple, pour arrêter la bande transporteuse lorsque les valeurs limites sont dépassées. En option, le système peut être élargi avec un Bulkscan® LMS511 pour répondre à des exigences supplémentaires telles que la mesure de débit volumétrique et du niveau de remplissage, le calcul du centre de gravité des produits en vrac et le contrôle de la marche de la bande pour éviter tout problème.

En bref
  • Détection entièrement automatique des produits transportés surchauffés
  • Seuils d’alarme réglables pour une grande variété de matériaux
  • Extensible avec le Bulkscan® LMS511 pour davantage de fonctions
  • Transmission de données via l’interface TCP/IP
  • Technologie LiDAR et infrarouge à tous les temps

Applications

Téléchargements