Systèmes de mesure continue des émissions (CEMS)

Compliance sans compromis
Les systèmes de mesure d’émissions continus (CEMS) de SICK livrent des mesures fiables pour la surveillance administrative de l’environnement. Les systèmes répondent aux exigences grandissantes qui leur sont posés depuis de nombreuses années et permettent aux utilisateurs, également à l’avenir, de s’occuper de l’essentiel, leurs affaires quotidiennes, sans devoir se soucier d’autre chose.
Filtrer par :
5 résultat(s) :
Mesure fiable des redevances d’émissions de gaz à effet de serre.
- Mesure fiable avec de faibles imprécisions de mesure.
- Commutation automatique de 5 points de mesure max.
- Progiciel pour le calcul et l'enregistrement de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre
- Mesure du débit, de la pression et de la température avec les appareils IECEx-Zone-1
- Disponible comme armoire autonome ou intégrée au MINESIC700 TBS
Le système d'analyse flexible pour applications de processus et d'émissions
- Analyseurs et grandeurs de mesure peuvent être équipés ultérieurement à tout moment
- Disponible en taille standard ou comme variante compacte peu encombrante.
- Répond aux exigences posées envers un AMS (automated measurement system) conformément aux standards UE
- Temps de réponse très courts grâce au bypass de gaz de mesure
Mesure efficace et simple des émissions
- Tous les paramètres de gaz d’échappement typiques sont mesurables (O2, CO, NOx, SO2)
- Équipé d’un système de prélèvement d’échantillons complet (filtre de prélèvement de gaz de mesure, refroidisseur de gaz de mesure, et pompe de gaz de mesure intégrée)
- Certifié MCERTS
- Conforme à la norme EN 61000-6 et certifié CEM et CE.
- Les mesures sont retransmises soit sous forme analogique (4 ... 20 mA) ou numérique (Modbus)
Espace et protection pour la technologie de mesure et d’analyse
- Chauffage, refroidissement et ventilation (redondants au besoin)
- Conteneur standard, de 10 à 40 pieds
- Isolation et laquage de haute qualité (C5)
- Systèmes d’alarme et d’extinction d’incendie disponibles
- Certificat GIC pour les dimensions normalisées
- Adaptés aux zones explosives
- Des versions antisismiques et ignifuges sont disponibles (F30, F60)
- Constructions spéciales
CEMS puissant, à l’épreuve de l’avenir pour les mesures d’émissions
- Système d'analyse extractive à froid certifié selon EN 15267 et EN 14181
- Des modules analyseurs « plug and play » avec une alimentation 24 V
- Unité de commande pour la représentation de toutes les valeurs de mesure et des informations d'état sur un écran
- Capteurs externes pouvant être raccordés aux interfaces