Aperçu
Système de guidage de robot pour la localisation de pièces 3D dans les supports de charge
PLR est un système de capteurs pour la localisation de pièces automatisée et robotisée dans les supports de charge. L’appareil autonome est rapidement installé, intégré au robot et sa maintenance peut être effectuée pendant le fonctionnement. PLR est configuré via le serveur web intégré et est installé en un tour de main. Le système est basé sur une technologie de capteur de vision 2D et 3D et c’est une excellente solution pour une manutention des matériaux fiable, même dans des conditions ambiantes changeantes. PLR est calibré départ usine avec un logiciel préinstallé et peut donc être utilisé tout de suite après l’avoir sorti de l’emballage. Le système est monté en quelques minutes et raccordé au robot. Ensuite, une configuration disponible est téléchargée ou une nouvelle configuration créée - et ça y est, PLR est prêt à l’emploi.
En bref
- Localisation de pièces précise et rapide
- Appareil autonome précalibré
- Mesure 2D et 3D combinée
- Calcul des valeurs de correction pour la pince du robot
- Interface utilisateur basée sur serveur web
- Outils pour une intégration aisée avec le robot
- Combinaison de plusieurs appareils possible