Exemple volumes visibles (L x l x H) | 800 mm x 1.200 mm x 1.000 mm (intervalle de hauteurs max.) 1.000 mm x 1.200 mm x 750 mm (plage d'image max.) 1.300 mm x 1.200 mm x 1.000 mm 800 mm x 600 mm x 400 mm 400 mm x 300 mm x 200 mm 1.000 mm x 900 mm x 1.000 mm |
Résolution d'image | 1 mm ... 4 mm, selon la distance avec la caméra De 1 mm à 1,7 mm, selon la distance avec la caméra De 0,7 mm à 0,8 mm, selon la distance avec la caméra De 0,4 mm à 0,5 mm, selon la distance avec la caméra 3 mm ... 5 mm, selon la distance avec la caméra De 0.4 mm à 1,0 mm, selon la distance avec la caméra De 0,2 mm à 0,4 mm, selon la distance avec la caméra De 0,1 mm à 0,2 mm, selon la distance avec la caméra |
Précision de localisation | < +/− 2 mm et < +/− 1° (typique) < +/- 1 mm et < +/- 1° (typique) < +/- 0,7 mm et < +/- 0,7° (typique) < +/- 0,5 mm et < +/- 0,5° (typique) < +/− 3 mm et < +/− 2° (typique) < +/- 0,3 mm et < +/- 0,3° (typique) |