Systèmes de détection d'objet
AOS Radar

Grande fiabilité de détection dans les situations dangereuses en extérieur

Vos avantages

  • Fiabilité de détection et performance élevées quelles que soient les conditions météorologiques
  • Détermination individuelle d’objets présentant un fort potentiel de collision
  • Lieu d’installation flexible
  • Extension aisé du système
  • Toutes les interfaces courantes pour le raccordement au système du client
  • Fonctionnement autonome et alerte rapide sans raccordement câblé au système du client
  • Accès global via navigateur Internet et données utilisateur

Aperçu

Grande fiabilité de détection dans les situations dangereuses en extérieur

Le système de détection d’objet AOS Radar (Advanced Object Detection System) permet de détecter rapidement les situations dangereuses présentant un risque de collision élevé. Les données saisies par le capteur radar sont analysées plusieurs fois afin d’exclure toute détection erronée et de vérifier les objets de manière univoque. Même lorsque les conditions météorologiques sont défavorables, sa capacité de détection reste très fiable. La solution système contribue ainsi au renforcement de la sûreté et à la prévention des accidents. L’évaluation et l’alerte sont assurées par le système de passerelle intégré TDC-E200, qui possède les interfaces industrielles courantes ainsi qu’une interface de téléphonie mobile. Combiné avec une extension solaire optionnelle, l’AOS Radar peut fonctionner de manière tout à fait autonome.

En bref
  • Méthode de mesure sans contact par technologie radar
  • Extension possible à deux capteurs radars maximum
  • Analyse et alerte par le TDC-E200 (Telematic Data Collector)
  • Paramétrage spécifique à l’application
  • Interface de téléphonie mobile et kit solaire optionnel
  • Interface utilisateur basée sur Internet

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Tension d'alimentation24 V (9,5 V ... 36 V)
    Température ambiante de fonctionnement–20 °C ... +65 °C 1)
    Vitesse10 km/h ... 140 km/h
    • 1) RMS320 (Le capteur doit être protégé de la lumière directe du soleil par un abat-vent afin d’éviter toute surchauffe.).
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements