Systèmes de détection d'objet
AOS LiDAR

Fiabilité élevée du système pour la surveillance de champs, même dans des conditions ambiantes difficiles

Vos avantages

  • Détection fiable dans toutes les conditions ambiantes, même sur de grandes distances
  • Temps d´arrêt et frais liés aux accidents et au vandalisme limités au maximum
  • Grande diversité des applications grâce à des champs de détection réglables avec précision
  • Réduction des défauts d´alarme via des alertes définies pour des objets pertinents
  • Intégration et câblage simples avec la commande de la machine
  • Surveillance automatique des capteurs et des câbles de raccordement
  • Une couverture élevée du diagnostic prend en charge les licences d´exploitation individuelles pour les machines
  • Extension flexible grâce à la modularité du système
  • Fonction de commande pour les appareils périphériques, y compris pour les signaux de sécurité

Aperçu

Fiabilité élevée du système pour la surveillance de champs, même dans des conditions ambiantes difficiles

Le système de détection d’objet AOS LiDAR (Advanced Object Detection System) sert à éviter les temps d´arrêt et les frais en cas d´accidents et de vandalisme. La solution système offre surtout une valeur ajoutée partout où la surveillance par un seul capteur ne suffit pas et où une fiabilité d´exploitation optimale est nécessaire. À la base de cette solution, un système de commande de sécurité qui, parallèlement au comportement de détection des capteurs, vérifie aussi cycliquement leur réaction aux commandes entrantes ainsi que le travail de commutation correct des signaux de sortie. Grâce aux capteurs préconfigurés et aux champs de détection réglables avec précision, le système de détection d’objets AOS LiDAR peut être intégré rapidement et en toute simplicité dans de nombreuses applications.

En bref
  • Détection sans contact avec la technologie LiDAR adaptée à tous les temps
  • Champs de détection réglables en fonction de l´application
  • Cycles d´auto-test automatiques
  • Configuration sur mesure de la commande
  • Implémentation simple de nouvelles fonctions
  • Passerelles en option pour les diagnostics à distance ou les analyses de données

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Tension d'alimentation24 V DC
    Température ambiante de fonctionnement

    –40 °C ... +60 °C 1)

    –25 °C ... +55 °C 2)

    Insensibilité à la lumière ambiante40.000 lx / 70.000 lx
    Portée pour 10 % de réflectivité18 m / 40 m
    • 1) Capteur.
    • 2) Commande.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements