Aperçu
Inspection de broche et de pressage : surveillance de la présence et de la position des broches
Pinspector 3D est un système de contrôle qualité pour l’inspection sans contact de haute précision des connecteurs et des broches côté connexion des cartes de circuits imprimés après le processus de pressage. Le système allie des technologies de balayage intelligentes et des caméra streaming Ranger3 de SICK pour une génération d’images en 3D. Grâce à ces images et à un logiciel spécialement conçu à cet effet, le système élimine les broches ayant des paramètres incorrects. Il empêche ainsi une installation incorrecte, des points de soudure froids ou des broches cachées. De cette façon, il permet de réduire les rebuts et les coûts de production à un minimum. Les résultats de mesure peuvent être édités, envoyés et enregistrés dans la base de données intégrée – selon les besoins du client.
En bref
- Solution complète pour l’inspection de circuits imprimés et de connecteurs enfichables
- Design robuste adapté aux applications industrielles
- Caméras Ranger de SICK pour le traitement d’images 3D de haute précision
- Quatre versions – valeur élevée, inspection rapide et double caméra pour éviter l’occlusion