Contact
Feedback

Systèmes de contrôle de la qualité
Pinspector 2D

Inspection de broche : contrôle de la présence et de la position des broches

Vos avantages

  • Système compact tout en un
  • Multifonctionnel en combinant diverses inspections
  • Haute fiabilité grâce à des algorithmes solides
  • Installation et configuration simples via interface web
  • Design optique flexible
  • Boîtier robuste, idéal pour les conditions ambiantes rudes
  • Commutation entre de multiples programmes et tâches

Aperçu

Inspection de broche : contrôle de la présence et de la position des broches

Pinspector 2D est un système de contrôle de la qualité compact, facile à régler pour l’inspection de broches sans contact. Le système contrôle de la présence et de la position des broches Avec ses fonctions de contrôle étendues, il détecte et trie en outre les blobs conformément aux paramètres préréglés, lit et contrôle les codes 1D et 2D, offre des fonctions OCR et OCV et mesure les dimensions. Grâce à son alignement spécial sur l’inspection de broche 2D, ainsi qu’à des fonctions de contrôle supplémentaires, le système est idéal pour les applications exigeantes.

En bref
  • Contrôle de la présence et de la position des broches
  • Contrôles supplémentaires, comparaison de modèles, mesure de distances de bords, compteur de pixels, contrôle de blob, détection de forme, lecture et contrôle de codes 1D et 2D
  • Apprentissage simple du modèle de broche des connecteurs enfichables
  • Interface opérateur basée sur Internet
  • Statistiques d’inspection

 

SICK rend la vision accessible
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
SICK rend la vision accessible
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
SICK rend la vision accessible

Traitement d’images 2D et 3D individuel et facile à configurer grâce à SICK AppSpace

Pour en savoir plus

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Température de fonctionnement0 °C ... +50 °C
    Puissance absorbée± 20 %
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut