Systèmes de contrôle de la qualité
Multi Code Reader

Solution d’identification pour le balayage et l’agrégation des codes de sérialisation

Vos avantages

  • Réduction du temps de travail et des coûts du personnel grâce au balayage automatique de jusqu’à 500 codes par opération de lecture
  • Prise en compte des différentes caractéristiques des emballages, par exemple les boîtes pliantes en aluminium et les différentes hauteurs des boîtes pliantes (différence possible jusqu’à 31 cm)
  • Affichage clair de l’état et du nombre de codes lus
  • Des processus efficaces et économiques grâce au mode d’agrégation
  • Sécurité des investissements grâce à une connexion flexible du système aux fournisseurs de cloud via LAN, réseau local sans fil ou GSM
  • Disponibilité maximale du système grâce à la maintenance à distance individuelle

Aperçu

Solution d’identification pour le balayage et l’agrégation des codes de sérialisation

Le système de traçabilité MCRS (Multi Code Reading System) est idéal pour le balayage et l’agrégation d’un grand nombre de codes de sérialisation. Le système enregistre automatiquement et simultanément jusqu’à 500 emballages individuels et transfère les codes vers un cloud partenaire spécifique à l’application pour vérification. Les résultats du balayage sont affichés sur un écran tactile. Un lecteur manuel mobile pour l’ajout manuel de codes spécifiques ainsi que SICK Remote Service pour la maintenance à distance individuelle, contribuent à accroître la disponibilité du système.

En bref
  • Deux modes de fonctionnement : identification et agrégation
  • Cloud-Connector intégré en solution prêt à l’emploi
  • SICK Remote Service avec des possibilités d’assistance de 8 h, 5 jours par semaine (8/5), à 24 heures sur 24 (24/7)
  • Lecteur de codes manuel mobile intégré
  • Écran tactile avec interface utilisateur intuitive

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Industries

    Fabrication d'équipement pour le secteur de la santé

    Commerce et centres de distribution

    Messagerie rapide, express, envoi de colis et de courrier

    Types de code 1DTous les types de codes actuels
    Symbologie 2DData-Matrix
    Nombre de codes par scan500
    Température ambiante de fonctionnement0 °C ... +50 °C
    Humidité relative admissible85 %, sans condensation
    MTTR< 10 min
    Tension d'alimentation (100 V AC ... 264 V AC)
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements