Systèmes de contrôle de la qualité
Label Checker

Inspection d’étiquettes complexes avec puissante reconnaissance optique de caractères

Vos avantages

  • Un système compact tout-en-un
  • Polyvalent de par la combinaison de divers contrôles d’étiquettes
  • Grande fiabilité grâce à des algorithmes basés sur le « deep learning »
  • Amélioration de l’inspection sur des surfaces irrégulières grâce à la correction en temps réel des erreurs d’image (rectification)
  • Configuration et paramétrage aisés via l’interface utilisateur basée sur le Web
  • En raison de sa conception visuelle flexible et de son éclairage puissant, convient à pratiquement toutes les applications
  • Grâce à son boîtier robuste, idéal pour les conditions ambiantes difficiles
  • Permet de commuter entre différents programmes et tâches

Aperçu

Inspection d’étiquettes complexes avec puissante reconnaissance optique de caractères

Le Label Checker est un système de contrôle de la qualité compact, facile à régler et polyvalent dédié principalement à la reconnaissance optique de caractères. Il a été développé pour divers contrôles d’étiquettes. Le système permet une productivité accrue en effectuant plusieurs contrôles simultanés et donne des de très bons résultats. Grâce à ses outils perfectionnés, il est non seulement possible de contrôler des textes imprimés, codes-barres et codes 2D mais aussi la position correcte des étiquettes, la présence de pictogrammes et la qualité de l’impression. Par ailleurs, le Label Checker propose des filtres d’images ainsi que d’autres fonctions telles que la segmentation de signes se chevauchant ou la calibration d´image, pour un fonctionnement sûr, même pour des applications exigeantes.

En bref
  • Reconnaissance optique de caractères, codes 1D et 2D : lecture, reconnaissance, validation, contrôle
  • Contrôles supplémentaires : comparaison des motifs, mesure de la distance entre les bords, compteur de pixels, contrôle de nuées , reconnaissance des formes, contrôle de la qualité d’impression
  • Apprentissage aisé des polices de caractères définies par l’utilisateur
  • Équipement flexible avec les objectif C-Mount et éclairage intégré
  • Interface utilisateur basée sur Internet

 

SICK rend la vision accessible
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
SICK rend la vision accessible
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
SICK rend la vision accessible

Traitement d’images 2D et 3D individuel et facile à configurer grâce à SICK AppSpace

Pour en savoir plus

Avantages

Excellentes fonctions système

Le système de contrôle de la qualité multifonctionnel Label Checker couvre une large palette de tâches de contrôle à la fois et veille à ce que les processus d’étiquette fonctionnent sans heurt et de manière efficace à tout moment.

Le traitement numérique de l’image du Label Checker permet d’inspecter les surfaces irrégulières.

Real-time correction of image errors (rectification)

La fonction système garantit que les images de la caméra prises même sur des surfaces irrégulières sont fusionnées de manière géométriquement correcte. Les distorsions de perspective et les erreurs d’imagerie causées, par exemple, par la distorsion en barillet de l’objectif sont corrigées, ce qui améliore considérablement l’inspection des étiquettes.

Vérification complète d’étiquettes

Reconnaissance et une vérification optiques de caractères performantes pour la lecture et le contrôle de données de production, de numéros de charge etc. Des algorithmes innovateurs convertissent les textes imprimés dans une forme numérique pour en vérifier l’exactitude.
Le Label Checker localise, lit et valide les code-barres ainsi que les codes 2D dans des zones préalablement définies. Le système vérifie la bonne séquence numérique et contrôle à la fois la qualité et la position des codes.
Des positions d’étiquettes non uniformes ne posent aucun problème. La fonction de détection de forme cherche des formes de référence pour localiser l’étiquette dans n’importe quelle position. Outre cela, le Label Checker offre une fonction de lecture avec une plage de lecture de 360 degrés.

La vérification efficace d’étiquettes à l’aide de fonctions ultra modernes assure une qualité de processus globale.

Design modulaire et robuste

Votre solution individuelle : vous avez le choix entre plusieurs variantes système, qui offrent différentes options au niveau de la résolution et de la performance de processus. Une multitudes d’objectifs et d’éclairages différents sont disponibles en fonction de vos besoins.

Flexibilité extraordinaire

Les variantes du système avec caméra modulaire possèdent une LED haute performance amovible, un objectif C-Mount – en option avec filtre – ainsi qu’une housse de protection de l’objectif.
Grâce à son boîtier robuste, le Label Checker peut être utilisé sur de longues périodes dans des environnements exigeants, comme par exemple des vibrations parasites, de la poussière ou une humidité de l'air et des températures élevées.

Grâce à son design modulaire et robuste, ainsi qu’à un vaste choix de fonctions de contrôle, le Label Checker peut être utilisé dans une multitude d’applications.

Système compact simple

Le Label Checker est idéal pour la vérification complexe d’étiquettes et son utilisation est des plus simples. La fonction pour un apprentissage simple des polices veille à une fiabilité de mesure maximale. Une interface web offre un accès simple au système et un contrôle facile.

Mise en service et utilisation conviviales

Mise en service simple de chaque système via un navigateur web. Aucun logiciel supplémentaire n'est nécessaire.
Le Label Checker peut enregistrer un nombre quasi illimité de tâches sur une carte mémoire microSD, aucune nouvelle programmation n’est nécessaire. Une commutation simple entre les ordres prévient les temps d’arrêt de l’installation.
Vous avez le choix entre de nombreuses polices. Vous pouvez également créer et compléter vos propres séries de polices. Le système peut même lire les polices et symboles exotiques sans le moindre problème.

La mise en service pratique et l’utilisation facile du Label Checker permettent une intégration système simple dans des processus de production individuels.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Industries

    Denrées alimentaires et boissons

    Automobile et équipementiers

    Emballage

    Fabrication d'équipement pour le secteur de la santé

    Biens de consommation

    Électronique et solaire

    Commerce et centres de distribution

    Symbologie 2D

    Data-Matrix ECC200

    QR-code

    Micro code QR

    PDF417

    Aztec

    Température ambiante de fonctionnement0 °C ... +50 °C
    Puissance absorbée± 20 %
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements