Aperçu
Détection de corps étrangers pour les surfaces simples et exigeantes
Le système de contrôle de la qualité Foreign Object Detection System détecte les objets étrangers sur des surfaces simples ainsi que sur des surfaces exigeantes telles que les batteries à haute tension. Ce système évolutif permet d’inspecter de nombreuses surfaces, quelles que soient leur structure, leur texture et leur couleur. Les caméras 3D et la méthode de triangulation laser garantissent une qualité d’inspection élevée et constante. Elle donne une image tridimensionnelle des surfaces et détecte ainsi les plus petits corps étrangers aux formes les plus variées. En outre, les exigences spécifiques du client peuvent être intégrées au système, par exemple la détection de vis manquantes ou mal positionnées.
En bref
- Système d’inspection optique pour la détection de corps étrangers basé sur la méthode de triangulation laser
- Structure du systèmes évolutifs avec les caméras de vision 3D Ranger de SICK pour l’imagerie 3D
- Environnement SICK AppSpace pour les applications spécifiques aux clients
- Gestion des formules
- Affichage pour la visualisation des données