Systèmes d’aide à la conduite
WGS

Système d’aide à la conduite pour la détection et la mesure d’un andain

Vos avantages

  • Gain de temps et augmentation de l’efficacité grâce à la régulation automatique de la vitesse pour un déplacement à vitesse de travail maximale
  • Conduite sans fatigue grâce à la direction et à la régulation de la vitesse automatiques, notamment en cas de mauvaise visibilité et la nuit.
  • Minimisation des arrêts de l’engin par la prévention de bourrages
  • Remplissage et répartition du produit optimale dans le compartiment
  • Économie d’un calculateur grâce l’emploi d’un capteur intelligent avec logiciel d’application intégré
  • Capteur communiquant la position et le volume des andains
  • Intégration faciles dans l’engin grâce à une interface normalisée

Aperçu

Système d’aide à la conduite pour la détection et la mesure d’un andain

Le WGS (Windrow Guidance System) comprend un scanner laser TiM351 avec logiciel d’application intégré. Après intégration dans un système d’aide à la conduite ou d’automatisation des véhicules, le système permet la commande d’engins agricoles . Le système de détection détecte et mesure les andains. Le TiM351 monté sur l’engin établit le profil du terrain devant l’engin de manière transversale au sens de déplacement. À partir du profil du terrain, le système déduit le profil de l’andain, détermine sa position et calcule sa section transversale. Combinées avec la vitesse de l’engin, les sections transversales permettent de définir le volume des andains qui est ensuite communiqué. Si l’angle de roues actuel ou le taux de lacet est connu, le capteur calcule un modèle d’engin. La parcours exact des andains est déterminé avec exactitude sur la base du mouvement propre du véhicule désormais connu. Ceci permet une régulation transversale très précise du véhicule et un positionnement optimal par rapport aux andains.

En bref
  • Détermination de la trajectoire des andains (tracé des andains) et communication de la position absolue des andains pour une régulation transversale automatique
  • Communication du volume des andains pour une régulation automatique de la vitesse
  • Modèle d’engin intégré pour le calcul du mouvement propre correct.
  • Fonction d’autodiagnostic intégrée

 

Applications

Téléchargements