Capteurs radars

Conçus pour un maximum de flexibilité

Les capteurs radars détectent avec fiabilité tout objet se trouvant dans leur lobe de détection et ce quelles que soient les conditions météorologiques. Ils conviennent parfaitement pour l''anticipation des collisions et l''assistance à la conduite.

Filtrer par :

2 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 2 de 2

Vue : Vue galerie Vue liste
Longue portée et vaste couverture pour l''anticipation des collisions
  • Réglage simple et optionnel de la portée jusqu''à 20 m
  • Grande disponibilité, même par mauvais temps et en présence de saleté
  • Montage facile et réglage aisé
  • Modules émetteur-récepteur supplémentaires

Comparer maintenant
Sélectionner
Détection fiable des objets dans les conditions météorologiques les plus difficiles
  • Technologie radar pour une capacité maximale en extérieur
  • Boîtier robuste en aluminium sans pièces mobiles
  • Angle d’ouverture horizontal réglable
  • Large plage de fonctionnement pour diverses applications
  • Paramétrage via un navigateur Web
  • Possibilité de nettoyage à haute pression
  • Technologie radar FMCW de pointe
  • E/S numériques et interfaces de données supplémentaires
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 2 de 2