Capteurs 2D-LiDAR
TiM-P

Programmable. Économique. Compact. Polyvalent.

Vos avantages

  • Solution sur mesure grâce à la programmation dans SICK AppSpace pour différentes applications LiDAR
  • Configuration et programmation de SensorApps, qui peuvent s’exécuter directement sur le TiM-P
  • Convient aux applications pour la détection fiable des objets, quelle que soit la surface, même en cas de lumières parasites intenses
  • Comportement amélioré en cas de rencontres de bords grâce à HDDM+
  • Assistance développeur à développeur grâce à la SICK AppSpace Community (SICK Support Portal, tutoriels, formations, etc.)
  • Le SICK AppPool permet une disponibilité internationale de SensorApps
  • Sans risque grâce à une licence d’essai gratuite pendant 90 jours

Aperçu

Programmable. Économique. Compact. Polyvalent.

Le TiM-P est un capteur 2D-LiDAR programmable conçu de multiples tâches industrielles en intérieur et en extérieur. Les clients peuvent soit utiliser les applications existantes pour leurs solutions d’applications individuelles, soit développer leurs propres applis. Grâce à son design compact, le TiM-P convient aussi bien à une utilisation discrète et stationnaire pour la surveillance de zone qu’à des applications mobiles, par exemple pour des robots de service. Grâce à l’environnement de développement SICK AppSpace ainsi qu’au SICK Interface & Algorithm API et à la bibliothèque de traitement de l’image HALCON, le logiciel d’application intégré fait preuve d’une incroyable flexibilité.

En bref
  • Grande plage de fonctionnement : 0,05 m à 25 m maximum à un angle d’ouverture de 270°
  • Consommation électrique réduite (normale 4 W)
  • Flexibilité élevée pour un grand nombre d’applications
  • « Welcome App » comme point de départ pour la programmation de votre propre appli
  • Scripting simple avec Lua et exemples de code dans GitLab et GitHub

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d’applicationOutdoor
    Principe de mesureHDDM+
    Angle d'ouverture
    Horizontal270°
    Résolution angulaire0,33°
    Zone de fonctionnement0,05 m ... 25 m
    Portée
    Pour 10 % de réémission.8 m
    Fréquence de balayage15 Hz
    Température de service–25 °C ... +50 °C
    Ethernet
    USB
    Entrées numériques4 (PNP)
    Sorties numériques4 (PNP)
    Poids250 g
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements