Capteurs 2D-LiDAR
NAV3xx / Indoor

NAV350-3232
1052928
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Domaine d’applicationIndoor
      Source lumineuse905 nm
      Classe laser1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      Angle d'ouverture
      Horizontal360°
      Fréquence de balayage8 Hz, ± 5 %
      Résolution angulaire0,25°
      Zone de fonctionnement0,5 m ... 250 m (0,5 m ... 70 m sur réflecteurs)
      Portée
      Pour 10 % de réémission.35 m
      À 90 % de rémission100 m
    • Mécanique/électronique
      Mode de raccordement3 x connecteur mâle/femelle M12
      Tension d'alimentation24 V DC, ± 15 %
      Puissance absorbée36 W
      BoîtierAluminium moulé sous pression
      Couleur du boîtierBleu clair (RAL 5012)
      Indice de protectionIP65
      Classe de protectionIII
      Poids2,4 kg
      Dimensions (L x l x H)115 mm x 120,5 mm x 222 mm
    • Performance
      Forme d'objet détectablePratiquement au choix
      Erreur systématique

      ± 10 mm (RDI) 1)

      ± 15 mm (contour) 1)

      Erreur statistique15 mm (contour) 1)
      Mémoire du réflecteur12.000
      Précision de positionnement± 4 mm
      Application intégréeNavigation
      • 1) Valeur typique ; valeur réelle en fonction des conditions ambiantes.
    • Interfaces
      Ethernet✔ , TCP/IP
      Taux de transfert des données100 Mbit/s
      Série✔ , RS-232
      Taux de transfert des données19,2 kBaud ... 115 kBaud
      Sorties numériques1 (digital)
      Indicateurs optiques4 LEDs (affichages d'état)
    • Caractéristiques ambiantes
      Température de service0 °C ... +50 °C
      Température de stockage–20 °C ... +80 °C
      Humidité relative admissible85 %, sans condensation
      Repères réflecteurs (recommandés)Bandes : largeur ≥ 80 mm, cylindrique : diamètre ≥ 80 mm
    • Remarques générales
      Remarque concernant l'utilisationLe capteur n’est pas un composant de sécurité au sens des normes de sécurité pour les machines.respectivement en vigueur.
    • Classifications
      eCl@ss 5.027270990
      eCl@ss 5.1.427270990
      eCl@ss 6.027270913
      eCl@ss 6.227270913
      eCl@ss 7.027270913
      eCl@ss 8.027270913
      eCl@ss 8.127270913
      eCl@ss 9.027270913
      eCl@ss 10.027270913
      eCl@ss 11.027270913
      eCl@ss 12.027270913
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002550
      ETIM 8.0EC002550
      UNSPSC 16.090141111615

    Dessins techniques

    NAV350-3232
    Diagramme des zones de fonctionnement