Contact
Feedback

Localisation par LiDAR

Des solutions de localisation basée sur le LiDAR

Les solutions de localisation par LiDAR de SICK permettent de déterminer la position de plates-formes mobiles sur la base des contours naturels de l’environnement. Ces solutions peuvent être adaptées de manière flexible aux différentes applications. La vaste gamme de capteurs et d’unités de calcul de SICK permettent une évolutivité et une modularité des solutions de localisation.

2 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 2 de 2

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits LiDAR-LOC
Localisation modulaire par LiDAR sur la base des contours naturels
  • Détermination de position pour tous les types et tailles de plate-formes mobiles
  • Grande précision du positionnement de ± 30 mm
  • Identification des contours avec un angle de balayage de 360° maximum
  • Résolution de localisation de 1 mm
  • Fréquence d’actualisation de 33 Hz
  • Utilisation aisée avec une interface utilisateur moderne (navigateur Internet), ainsi qu'une intégration ROS
Famille de produits NAV-LOC
Localisation précise sur la base de repères naturels
  • Identification des contours avec un angle de balayage de 360°
  • Évaluation intégrée des données de contour
  • Détermination de position précise
  • Précision de répétition élevée de la position
  • Résolution de distance précise avec une résolution angulaire élevée
  • Fréquence d’actualisation de 8 Hz
  • Utilisation aisée avec une interface utilisateur moderne (navigateur Internet)

Résultat(s) 1 - 2 de 2

Vers le haut