Contact
Feedback

Guidage et localisation par grilles

Solutions de localisation efficaces pour véhicules sans conducteur

Guidage et localisation par grilles sont des formes simples de localisation pour véhicules sans conducteur. En ce qui concerne le guidage, le capteur détecte une voie optique ou magnétique et signale la différence de position par rapport à la voie. Quant à la localisation par grilles, le capteur détecte des codes 2D placés comme grilles sur le sol et transmet les données de position à la commande du véhicule.

Filtrer par :

3 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 3 de 3

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits OLS
Le capteur pour le guidage optique
  • Détection de rubans adhésifs luminescents
  • Rapport signal-bruit très élevé (~1:1.000)
  • Champ de lecture de 180 mm (possibilité de lire jusqu’à 3 voies)
  • Édition de la différence par rapport au centre de la voie, à la largeur de la voie et lecture de code-barres
  • Robustesse aux lumières parasites, à l’encrassement et à la brillance
  • Compensation des défauts
  • Exactitude de mesure : ± 1 mm
  • CANopen, RS-485 ou Ethernet TCP/IP ou IO-Link
Famille de produits MLS
Le capteur pour le guidage magnétique
  • Détection de lignes magnétiques pour le guidage
  • Détection d’aiguillage : jusqu’à 3 voies en même temps
  • Résolution 1 mm, précision de répétition 1 mm
  • Interface CANopen
  • Détection de marqueurs de commandes
  • IP65, IP67, IP68
  • Variantes avec plage de mesure de 100 mm à 1.000 mm
  • Unité de mesure inertielle intégrée
Famille de produits GLS6
Localisation par grilles avec un petit plus
  • Fonction d’autofocus pour des distances de lecture variables entre 70 et 500 mm
  • Lecture fiable de codes DataMatrix et QR-codes
  • Petit boîtier avec unité de connexion rotative
  • Mesure d’angle intégré comme outil d’alignement au montage
  • Carte mémoire microSD pour la sauvegarde des paramètres
  • Extrêmement insensible aux lumières parasites

Résultat(s) 1 - 3 de 3

Vers le haut