Contact
Feedback

Solutions de process
SMC9015

CO and CO2 gas analyzer

Vos avantages

  • Automatic sampling, back-purging, and draining
  • SIDOR extension available by request
  • Additional PLC modules available by request

Applications

Service & Support

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Système SMC9015

    Système SMC9015

    Grandeurs de mesureCO, CO2
    Valeurs de mesure certifiées conformesCO, CO2
    Principes de mesureSpectroscopie NDIR
    Débit du gaz
    ≤ 60 l/h
    Plages de mesure
    CO0 ... 35 Vol.-%
    CO20 ... 1 Vol.-%
    Plages de mesure certifiées
    CO0 ... 2.500 mg/m³
    Temps de réglage (t90)
    ≤ 2 s
    Précision
    ± 1 %
    De la valeur finale de la plage de mesure
    Décalage de sensibilité
    En fonction de l'analyseur intégré
    Décalage du point zéro
    En fonction de l'analyseur intégré
    Dérive du point de référence
    En fonction de l'analyseur intégré
    Limite de détection
    En fonction de l'analyseur intégré
    Température du gaz de mesure
    ≤ +200 °C
    Pression du process
    –100 hPa ... 100 hPa
    Relatif
    Température ambiante
    +5 °C ... +45 °C
    Température de stockage
    –20 °C ... +70 °C
    Pression ambiante
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Humidité ambiante
    ≤ 85 %
    Humidité relative ; pas de condensation
    Indice de protection
    IP40
    Sorties analogiques2 sorties:
    4 ... 20 mA
    Entrées analogiques2 entrées optionnelles possibles
    Sorties numériquesContacts de relais:
    48 V, 1 A
    4 sorties possibles en option
    Entrées numériques4 entrées optionnelles possibles
    Dimensions (l x H x P)620 mm x 1.800 mm x 700 mm
    Poids
    ≤ 200 kg
    Matériau, avec contact avec le milieuPVDF, acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)
    MatériauBoîtier en tôle d'acier
    Alimentation en énergie
    Tension220 V
    Fréquence50 Hz
    Puissance absorbée800 W
    Matières consommables
    Air d'instrument : libre de poussières, d'huile et d'eau≤ 100 l/min
    Pendant le rétrolavage
    Raccords de gaz de mesure
    Diamètre 6 mm
    Raccordements des gaz auxiliaires
    Air d'instrumentDN 6/8
    Fonctions de correctionCalibrage manuel ou automatique avec gaz d'étalon
    Composants du système

    Sonde de prélèvement

    Conduite de gaz de mesure

    Armoire d'analyse

    Analyseur

    OptionsUnité de commande
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut