Contact
Feedback

Solutions de process
SMC9004M

System for ambient-temperature gas analysis in the cement industry

Vos avantages

  • Includes water and dust removal and calibration features and can automatically drain water, take samples, and back-flush
  • Easy and convenient to operate
  • Imported parts, mature technology, highly reliable
  • Accurate measurement, simple and convenient operation, low-maintenance, works in harsh environments

Aperçu

System for ambient-temperature gas analysis in the cement industry

This product can meet system requirements to provide continuous monitoring of CO, O2, NOx during the production process. Based on a system of manual control for operations such as sampling, back-purging, and draining, the system’s internal control unit can automatically perform the tasks of sampling, back-purging, and draining to reduce the workload of maintenance staff.

En bref
  • Utilizes original German diaphragm vacuum pumps for high reliability
  • Uses an imported pneumatic valve control system for sampling and back-purging
  • A precision multi-stage filtration process uses micro-particle filters for maximum removal of dust particles from gas samples

Applications

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Système SMC9004M

    Système SMC9004M

    Grandeurs de mesureCO, NO, O2
    Valeurs de mesure certifiées conformesCO, NO, O2
    Principes de mesureSpectroscopie NDIR
    Débit du gaz
    ≥ 60 l/h
    Plages de mesure
    CO0 ... 2 Vol.-%
    NO0 ... 2.000 ppm
    O20 ... 10 Vol.-%
    Plages de mesure certifiées
    CO0 ... 2.500 mg/m³
    O20 ... 25 Vol.-%
    Temps de réglage (t90)
    ≤ 2 s
    Précision
    En fonction de l'analyseur intégré
    Décalage de sensibilité
    En fonction de l'analyseur intégré
    Décalage du point zéro
    En fonction de l'analyseur intégré
    Température de process
    ≤ +650 °C
    Pression du process
    –100 hPa ... 100 hPa
    Relatif
    Température ambiante
    +5 °C ... +35 °C
    Température de stockage
    –20 °C ... +70 °C
    Pression ambiante
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Humidité ambiante
    ≤ 85 %
    Humidité relative ; pas de condensation
    Indice de protection
    IP40
    Sorties analogiques3 sorties:
    4 ... 20 mA
    Entrées analogiques2 entrées optionnelles possibles
    Sorties numériques4 sorties possibles en option
    Entrées numériques4 entrées optionnelles possibles
    Dimensions (l x H x P)
    620 mm x 2.000 mm x 700 mm
    Poids
    ≤ 200 kg
    Matériau, avec contact avec le milieuPVDF, acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)
    MatériauBoîtier en tôle d'acier
    Alimentation en énergie
    Tension220 V
    Fréquence50 Hz
    Matières consommables
    Air d'instrument : libre de poussières, d'huile et d'eau≤ 100 l/min
    Pendant le rétrolavage
    Raccords de gaz de mesure
    Diamètre 6 mm
    Raccordements des gaz auxiliaires
    Air d'instrumentDN 6/8
    Fonctions de correctionCalibrage manuel ou automatique avec gaz d'étalon
    Composants du système

    Sonde de prélèvement

    Conduite de gaz de mesure

    Armoire d'analyse

    Analyseur

    Unité de commande

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut