Contact
Feedback

Solutions de process
SMC9004H

System for analyzing the high-temperature exhaust gas of kilns

Vos avantages

  • Efficient oil circulation cooling technology
  • Increases productivity by optimizing the combustion process
  • The quality of the finished product can be controlled by controlling special limit values
  • Responds rapidly to new process parameters
  • Internal fire and explosion warning monitors to ensure safe operation
  • Automatic control by programmable logic controller (PLC) for superior performance

Aperçu

System for analyzing the high-temperature exhaust gas of kilns

The SMC9004 series is designed for taking samples from rotary kiln exhaust gases. The system includes an automatic sampling oil-cooled sampling probe, a cooled heatsink, heated dust filter, and dust collector. The full sampling system and duct line are temperature controlled, and the programmable logic controller (PLC) automatically controls sampling, back-purging, calibration, and the pretreatment system.

En bref
  • The pneumatically or electrically driven sampling probe can be manually operated
  • Full automatic control
  • High-precision, reliable original meters, low lag time
  • Stable, long continuous operation, long service life
  • The air motor that drives the automatic extraction device can be powered by the air reservoir, ensuring reliable operation even during abnormal conditions

Applications

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Système SMC9004H

    Système SMC9004H

    Grandeurs de mesureCO, NO, O2
    Valeurs de mesure certifiées conformesCO, NO, O2
    Principes de mesureSpectroscopie NDIR, principe paramagnétique
    Débit du gaz
    ≥ 60 l/h
    Plages de mesure
    CO0 ... 50 ppm
    NO0 ... 1.500 ppm
    O20 ... 25 Vol.-%
    Plages de mesure certifiées
    CO0 ... 2.500 mg/m³
    O20 ... 25 Vol.-%
    Temps de réglage (t90)
    ≤ 2 s
    Décalage de sensibilité
    1 %: de la valeur finale de la plage de mesure
    Température de process
    ≤ +1.400 °C
    Pression du process
    –100 hPa ... 100 hPa
    Relatif
    Humidité du gaz de process
    ≤ 90 %
    Charge de poussière
    ≤ 2.000 g/m³
    Température ambiante
    0 °C ... +40 °C
    Température de stockage
    –20 °C ... +70 °C
    Pression ambiante
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Humidité ambiante
    ≤ 85 %
    Humidité relative
    Indice de protection
    IP40
    Sorties analogiques3 sorties:
    4 ... 20 mA
    Entrées analogiques2 entrées optionnelles possibles
    Sorties numériques4 sorties possibles en option
    Entrées numériques4 entrées optionnelles possibles
    Dimensions (l x H x P)
    Armoire d'analyse1.200 mm x 2.000 mm x 800 mm
    Armoire d’échange de chaleur1.100 mm x 2.200 mm x 800 mm
    Unité de prélèvement de gaz1.500 mm x 1.000 mm x 4.000 mm
    Matériau, avec contact avec le milieuPVDF, acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)
    MatériauBoîtier en tôle d'acier
    Alimentation en énergie
    Courant triphaséTriphasé : 400 V, 50 Hz
    Triphasé : 400 V, 60 Hz
    Tension380 V AC
    Fréquence50 Hz
    Raccordements des gaz auxiliaires
    Air d'instrument1/4"
    Fonctions de correctionCalibrage manuel ou automatique avec gaz d'étalon
    Composants du système

    Armoire d'analyse

    Armoire d’échange de chaleur

    Sonde de prélèvement SMB-9004H-01

    Analyseur

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut