Contact
Feedback

Solutions CEMS
SMC9021F

Online monitoring of volatile organic compound (VOC) emissions

Vos avantages

  • The control panel can be installed remotely to the central control console (GMS811)
  • Ethernet interface allows for remote operation and diagnosis
  • Modular design for easy maintenance
  • Low H2 consumption of 30 ml per minute
  • Dual gas bottle switching device available as option for easy replacement of gas bottles
  • An H2 leak alarm is installed within the cabinet to ensure safe operation

Aperçu

Online monitoring of volatile organic compound (VOC) emissions

The SMC9021F system utilizes a flame ionization detector to monitor volatile organic compounds (VOCs). It can be used for emissions monitoring or for monitoring before and after waste gas purification. The product can sample from multiple sources and be scheduled to switch to a certain analysis unit. With a compact design, limited gas consumption, and high up-time, this product can effectively carry out continuous monitoring of VOCs to ensure safe production and detailed knowledge of the state of emissions.

En bref
  • Touch-key operation with multi-level password protection
  • Built-in ejector to reduce component wear
  • A pressure module controls airflow into the analysis unit
  • A catalytic device may be internally fitted to purify the gas entering the analyzer
  • Sample gas inlet protected by filter
  • Multiple gas sampling
  • Long maintenance interval of up to 3 months

Applications

Service & Support

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Système SMC9021F

    Système SMC9021F

    Grandeurs de mesureCorg
    Principes de mesureDétection à ionisation de flamme
    Débit du gaz
    ≤ 120 l/h
    Plages de mesure
    Corg0,6 ... 620.000 ppm
    Temps de réglage (t90)
    ≤ 2,5 s
    Sans conduite de gaz de mesure
    Précision
    ≤ 2 %
    De la valeur finale de la plage de mesure
    Décalage de sensibilité
    < 3 %: de la valeur finale de la plage de mesure par intervalle de maintenance
    Décalage du point zéro
    < 3 %: de la valeur finale de la plage de mesure par intervalle de maintenance
    Dérive du point de référence
    ≤ ± 2 %: de la valeur finale de la plage de mesure par mois
    Limite de détection
    < 2 %: de la valeur finale de la plage de mesure
    Température de process
    ≤ +1.300 °C
    Température du gaz de mesure
    ≤ +230 °C
    Pression du process
    –120 hPa ... 120 bar
    Humidité du gaz de process
    Sans condensation
    Température ambiante
    +5 °C ... +40 °C
    Température de stockage
    –20 °C ... +70 °C
    Pression ambiante
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Humidité ambiante
    ≤ 95 %
    Humidité relative ; pas de condensation
    Indice de protection
    IP65
    Sorties analogiques4 sorties:
    0/2/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Entrées analogiques2 entrées:
    0/4 ... 20 mA
    Entrées numériques8 entrées:
    42 V
    Autres entréesPour la température, la pression, la vitesse du gaz et la concentration en poussière
    Affichage
    Écran LCD
    EntréeTouches de fonction
    UtilisationUtilisation à l'aide de menus avec écran LCD et clavier tactile
    Langues du menuAnglais
    ModèleArmoire d’analyse d’intérieur
    Dimensions (l x H x P)800 mm x 2.200 mm x 800 mm
    Poids
    ≤ 300 kg
    Matériau, avec contact avec le milieuPTFE
    Alimentation en énergie
    Tension220 V AC
    Fréquence50 Hz
    ConsommationEn fonction du type et de la longueur de la conduite de gaz de mesure
    Puissance absorbéeAnalyseur: ≤ 450 W
    Raccords de gaz de mesure
    Swagelok 8 mm
    Raccordements des gaz auxiliaires
    DN 6/8
    Raccordements électriques

    Capteur de température

    Capteur de pression

    Capteur de débit

    Fonctions de correctionCalibrage manuel ou automatique avec gaz d'étalon
    Fonctions de contrôleTest interne des points zéro et de référence
    Composants du système

    Sonde de prélèvement

    Conduite de gaz de mesure

    Analyseur

    Armoire d'analyse

    Catalyseur intégré pour l'air à combustion et les gaz de mise à zéro (en option)

    Composants intégrésPompe à éjecteur
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut