Contact
Feedback

Solutions CEMS
SMC900

Data monitoring and control system for continuous emissions monitoring systems

Vos avantages

  • Stable operation, real-time data, large storage space, and high-speed data transmission
  • Meets the data requirements of the HJ/T75 and HJ/T76 standards
  • User-friendly interface
  • Real-time monitoring of warning information
  • Supports online changes for component measurement ranges

Aperçu

Data monitoring and control system for continuous emissions monitoring systems

The SMC900 collects, processes, computes, saves, reports, and transmits data. It can transmit data via modem (modem or GPRS) to environmental protection authorities and enables users to carry out remote monitoring and link it into the distributed control system.

En bref
  • The system has passed the inspection of the Instrument Testing Center of China's Ministry of Environmental Protection
  • Supports multiple log-in privileges to maintain confidentiality
  • Can generate reports according to user-specified formats

Applications

Service & Support

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Système SMC-900

    Système SMC-900

    Température ambiante
    +5 °C ... +30 °C
    Conformités

    HJ/T 75-2007

    HJ/T 76-2007

    Système d'exploitation

    Microsoft® Windows Server® 2012

    Microsoft® Windows Server® 2012 R2 x64

    Serveur Microsoft® Windows® (avec Hyper-V®)

    VMware® vSphere® 2015

    VMware® vSphere® ESXi

    Red Hat® Enterprise Linux®

    Citrix® XenServer®

    Embedded Virtual Machine Manager (option)

    ProcesseurIntel Core I3, 3,7 GHz, 3 Mo de cache, 2C/4T, sans turbo (65 W)
    Fréquence et mémoire de travail4 GB UDIMM
    Extensions E/S

    Carte Gigabit Ethernet dual port Broadcom® NetXtreme®

    Carte Gigabit Ethernet single port Broadcom® NetXtreme®

    Adaptateur single port Intel®, carte Gigabit Ethernet

    Adaptateur double port Intel®, carte Gigabit Ethernet

    Modules logiciels

    Saisie des données

    Traitement des données

    Calculs

    Mémorisation des données

    Rapports de données

    Transfert des données

    Composants du système

    Logiciel de traitement des données spécial

    Système de détection et de transfert (matériel)

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut