Contact
Feedback

Solutions CEMS
SMC209C

SMC209 C, the extractive flue gas humidity analyzer

Vos avantages

  • Easy installation – no opening in the gas duct required
  • Uses the CEMS’s existing gas sampling and duct system
  • Installed together with the CEMS cabinet

Aperçu

SMC209 C, the extractive flue gas humidity analyzer

The SMC902 C flue gas humidity analyzer is designed for use in the continuous emission monitoring systems of stationary pollutant emitters to measure flue gas humidity. The device utilizes an anti-wear and anti-corrosion installation that overcomes the high-temperature flue gas problems of particulates, high temperature, and acid corrosion. It can remain on-line and provide long-term stable measurement of flue gas humidity levels. This sturdy construction protects the online resistive-capacitive high-temperature moisture analyzer and works reliably for a long time without affecting the measurement precision.

En bref
  • Utilizes capacitance measurement principle
  • Auxiliary electrical heating can heat the measuring system

Applications

Service & Support

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Système SMC209C

    Système SMC209C

    Grandeurs de mesureH2O
    Valeurs de mesure certifiées conformesH2O
    Principes de mesureMesure capacitive
    Débit du gaz
    30 l/h ... 120 l/h
    Plages de mesure
    H2O0 ... 40 vol. %
    Temps de réglage (t90)
    ≤ 2 s
    Précision
    ± 1 %
    Température de process
    0 °C ... +300 °C
    Température du gaz de mesure
    ≤ +200 °C
    Pression du process
    –40 hPa ... 100 hPa
    Relatif
    Température ambiante
    +5 °C ... +35 °C
    Température de stockage
    –20 °C ... +70 °C
    Pression ambiante
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Humidité ambiante
    ≤ 80 %
    Humidité relative ; pas de condensation
    Sorties analogiques1 sortie:
    4 ... 20 mA
    Dimensions (l x H x P)
    550 mm x 280 mm x 380 mm
    Poids
    2 kg
    Matériau, avec contact avec le milieuPVDF
    MontageMontage mural
    Alimentation en énergie
    Tension220 V AC
    Fréquence50 Hz
    Puissance absorbée600 W
    Matières consommables
    Air d'instrument : 2 ... 4 bar300 l/h
    Raccords de gaz de mesure
    Diamètre 8 mm
    Raccordements des gaz auxiliaires
    Air d'instrumentDN 6/8
    Composants du système

    Conduite de gaz de mesure chauffée

    Vanne 3/2

    Électrovanne

    Analyseur

    Pompe à gaz de mesure

    Vanne de régulation de pression

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut