Contact
Feedback

Solutions CEMS
MEAC300

Gestion des données d’émission claire et économique

Vos avantages

  • Installation simple du logiciel MEAC300 sur tous les ordinateurs standard avec Windows 7 ou 10
  • Mise en service rapide sans câblage pour tous les appareils de mesure compatibles modbus
  • Réutilisation des données existantes et des configurations issues des versions MEAC antérieures
  • Économies réalisées sur les coûts de maintenance grâce à l'interface de configuration flexible pour les utilisateurs
  • Gain de temps grâce au mode de simulation des contrôles d'intégration et de fonctionnement
  • Disponibilité élevée grâce à la redondance automatique pour la saisie et l’édition des données (option)
  • Design libre de protocoles au format MS-Excel par l’utilisateur (option)
  • Analyse GHG ou QAL3 parallèle au sein du même système (option)

Aperçu

Gestion des données d’émission claire et économique

Pour une gestion moderne des données d'émission, le MEAC300 propose la saisie, l'analyse, l'enregistrement et la visualisation ainsi que la transmission continue des données d'émission. Le PC d’émission central peut saisir et éditer jusqu’à 16 interfaces différentes en même temps. Les appareils de mesure sont raccordés directement et aussi via des unités de saisie des données analogiques, qui sont équipées d’une mémoire annulaire pour protéger les données. L'intégration dans les systèmes de gestion de processus est également possible.

La variante MEAC300 EP respecte les directives d’évaluation européennes pour installations de chauffage, le MEAC300 EPW est conçu en plus pour les usines d’incinération et de coïncinération des déchets.

En bref
  • Saisie des données compatible bus d’appareils de mesure et d’installations
  • Analyse conforme selon directive IED, EN 14181 QAL2 et en option QAL3 (CUSUM)
  • Mémorisation sûre avec sauvegarde automatique
  • Affichage ergonomique pour le contrôle permanent des règles d’évaluation et des états des appareils
  • Transfert de données rapide vers commande de l’installation à une fréquence de 5 s

spareparts

Applications

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Logiciel système MEAC300 EP

    Logiciel système MEAC300 EP

    Conformités

    EN 14181 (QAL2)

    2010/75/EU (annexe V)

    Sécurité électriqueCE
    Intervalle de calcul5 s
    Durée d'intégration1 min, 3 min, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 120 min, 240 min, 480 min
    Type de valeurValeur 5 s, Valeur d'espacement, Moyenne du jour, Moyenne du mois, Moyenne de l'année, Moyenne glissante, Fret tramé, Flux journalier, Flux mensuel, Flux annuel, Nombre annuel des moyennes mensuelles > seuil d’émission, Nombre annuel des moyennes journalières > 110 % seuil d’émission, Percentile annuel 95 % des valeurs de la grille < 200 % seuil d’émission, Nombre annuel des moyennes quotidiennes invalides
    Modules logiciels

    Logiciel d’analyse « European Power », Version 4.x (configuration requise)

    Logiciel de saisie de données analogique (Unité d'enregistrement de données DAE ou module de terrain FM requis)

    Logiciel de saisie de données Modbus RTU/TCP maître et esclave

    Logiciel de saisie de données OPC-Client DA 2.0 (option)

    Logiciel de poste de travail pour ordinateur (option)

    Logiciel de système centralisé via TCP pour PC central (option)

    Maintenance à distance SICK Remote Service (option)

    Logiciel d’affichage des données de processus (Configuration requise)

    Configurateur d'image de process (option)

    Entrée manuelle (option)

    Exportation de protocole automatique MEx vers MS-Excel (option ; modèle Excel et configuration requis)

    Configurateur MEx (option)

    QAL3-Master CUSUM (option)

    GHG-Master MVO (option)

    Logiciel système de redondance avec commutation automatique (option)

    Logiciel système de serveur de poste de travail (option)

    Alarme e-mail (option)

    Logiciel d’édition de données analogique (Unité d'enregistrement de données DAE ou module de terrain FM requis)

    Logiciel d’édition de données Modbus RTU/TCP maître et esclave (Profibus DP esclave via convertisseur en option)

    Logiciel d’édition de données OPC-Client DA 2.0 (option)

    Affichage multiple (Option ; 5 fenêtres maxi.)

    Langues du menuAllemand, anglais, français
  • Logiciel système MEAC300 EPW

    Logiciel système MEAC300 EPW

    Conformités

    EN 14181 (QAL2)

    2010/75/EU (annexe V)

    2010/75/UE (annexe VI)

    Sécurité électriqueCE
    Intervalle de calcul5 s
    Durée d'intégration1 min, 3 min, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 120 min, 240 min, 480 min
    Type de valeurValeur 5 s, Valeur d'espacement, Moyenne du jour, Moyenne du mois, Moyenne de l'année, Moyenne glissante, Fret tramé, Flux journalier, Flux mensuel, Flux annuel, Nombre annuel des moyennes mensuelles > seuil d’émission, Nombre annuel des moyennes journalières > 110 % seuil d’émission, Percentile annuel 95 % des valeurs de la grille < 200 % seuil d’émission, Nombre annuel des moyennes quotidiennes invalides, nombre annuel des moyennes journalières > valeur limite journalière, nombre annuel des valeurs de grille > valeur limite de grille, percentile annuel 95 % des valeurs de la grille < valeur limite, percentile annuel 97 % de la valeur moyenne journalière CO < valeur limite, nombre de jours de la valeur moyenne CO-30 min > valeur limite de grille, percentile journalier 95 % de la valeur moyenne CO-10 min < valeur limite
    Modules logiciels

    Logiciel d’analyse « European Power and Waste », Version 4.x (configuration requise)

    Logiciel de saisie de données analogique (Unité d'enregistrement de données DAE ou module de terrain FM requis)

    Logiciel de saisie de données Modbus RTU/TCP maître et esclave

    Logiciel de saisie de données OPC-Client DA 2.0 (option)

    Logiciel de poste de travail pour ordinateur (option)

    Logiciel de système centralisé via TCP pour PC central (option)

    Maintenance à distance SICK Remote Service (option)

    Logiciel d’affichage des données de processus (Configuration requise)

    Configurateur d'image de process (option)

    Entrée manuelle (option)

    Exportation de protocole automatique MEx vers MS-Excel (option ; modèle Excel et configuration requis)

    Configurateur MEx (option)

    QAL3-Master CUSUM (option)

    GHG-Master MVO (option)

    Logiciel système de redondance avec commutation automatique (option)

    Logiciel système de serveur de poste de travail (option)

    Alarme e-mail (option)

    Logiciel d’édition de données analogique (Unité d'enregistrement de données DAE ou module de terrain FM requis)

    Logiciel d’édition de données Modbus RTU/TCP maître et esclave (Profibus DP esclave via convertisseur en option)

    Logiciel d’édition de données OPC-Client DA 2.0 (option)

    Affichage multiple (Option ; 5 fenêtres maxi.)

    Langues du menuAllemand, anglais, français
  • PC d'émission

    PC d'émission

    Température ambiante
    +5 °C ... +30 °C
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP20
    Système d'exploitationWindows 10 Professional 64bit
    Fréquence et mémoire de travail3.7 GHz, 8 GB RAM
    Disque dur

    2 x 1 TB RAID 1

    1 x 1 TO sauvegarde

    Extensions E/S

    2 x Ethernet

    4 x RS-232/RS-422/RS-485

    2 x USB

    1 x DVI

    1 x port écran

    3 x slot PCI

    ÉcranÉcran LED 19″
    Périphérie

    1 x graveur de DVD

    Clavier pour entrée

    Souris

    Poids
    25 kg
    Alimentation en énergie
    Tension230 V AC
  • PC client (exigences minimales, alternativement aux PC d’émission)

    PC client (exigences minimales, alternativement aux PC d’émission)

    Température ambiante
    +5 °C ... +30 °C
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP20
    Système d'exploitationWindows 7, Windows 10
    Fréquence et mémoire de travail2.5 GHz, 2 GB RAM
    Disque dur

    1 x 300 GB

    1 x 300 GO sauvegarde

    Extensions E/S

    1 x Ethernet

    1 x RS-232

    2 x USB

    1 x VGA

    1 x slot PCI (pour horloge radio)

    ÉcranEPP ou résolution supérieure
    Périphérie

    Clavier pour entrée

    Souris

  • Unité d'enregistrement de données DAE

    Unité d'enregistrement de données DAE

    Température ambiante
    –5 °C ... +50 °C
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP20
    Sorties analogiques8 sorties:
    0 ... 25 mA
    32 sorties max., libres de potentiel
    Entrées analogiques16 entrées:
    -5 ... 30 mA, 100 Ω
    80 entrées max., libres de potentiel jusqu'à ±10 V
    Sorties numériques12 inverseur:
    ≤ 48 V DC, 500 mA
    96 sorties max.
    Entrées numériques32 entrées:
    ≤ 48 V DC
    256 entrées max., libres de potentiel
    Série
    Type d'intégration au bus de terrainRS-232
    FonctionInterface de service propriétaire
    UtilisationVia le PC d'émission et le logiciel MEAC
    Dimensions (l x H x P)
    483 mm x 135 mm x 240 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    12 kg
    Alimentation en énergie
    Tension115 V AC / 230 V AC
  • Module de terrain FM

    Module de terrain FM

    Température ambiante
    –10 °C ... +50 °C
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP20
    Sorties analogiques2 sorties:
    0 ... 20 mA
    16 sorties max., libres de potentiel
    Entrées analogiques2 entrées:
    0 ... 20 mA
    16 entrées max., mise à la terre d'un pôle, libres de potentiel
    Sorties numériques4 sorties:
    24 V, 500 mA
    24 sorties max.
    Entrées numériques4 entrées:
    24 V
    32 entrées max.
    Modbus
    Type d'intégration au bus de terrainRTU RS-485
    UtilisationVia le PC d'émission et le logiciel MEAC
    Dimensions (l x H x P)
    51 mm x 100 mm x 65 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Alimentation en énergie
    Tension24 V DC
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut