Contact
Feedback

Solutions CEMS
MEAC

Gestion éprouvée et fiable des données d'émissions

Vos avantages

  • Gain de temps grâce au mode de simulation des contrôles d'intégration et de fonctionnement
  • Économies réalisées sur les coûts de maintenance grâce à l'interface de configuration flexible pour les utilisateurs, par ex. lors de l'étalonnage de l'appareil
  • Disponibilité élevée grâce au service de synchronisation automatique des données et des paramètres
  • Calcul parallèle des émissions de gaz à effet de serre au sein du même système
  • Moins de dépassements de la valeur limite grâce à l'évaluation de CO spécifique
  • L'utilisateur peut concevoir ses propres protocoles au format Excel MS ; ils seront renseignés automatiquement par le système.
  • Le réseau côté client peut être utilisé pour l'intégration dans des systèmes de gestion de processus ; aucun câblage supplémentaire n'est requis.
  • Réutilisation des données existantes et des configurations issues des versions MEAC antérieures

Aperçu

Gestion éprouvée et fiable des données d'émissions

Pour une gestion moderne des données d'émission, le MEAC propose la saisie, l'analyse, l'enregistrement et la visualisation ainsi que la transmission des données d'émission. Sur le PC d'émission central, jusqu'à 16 unités d'enregistrement des données, qui sont respectivement équipées d'une mémoire annulaire modulaire, peuvent être connectées. L'intégration dans les systèmes de gestion de processus est également possible. MEAC est contrôlé et certifié par le TÜV. La version MEAC2012 respecte les exigences de la législation allemande, le MEAC2000EU les directives et dispositions européennes.

En bref
  • Évaluations selon 1re, 2e, 13e, 17e, 27e, 30e, 31e loi fédérale sur la protection contre les émissions et les instructions techniques pour le contrôle de la qualité de l'air
  • Enregistrement des données analogiques et numériques avec mémorisation selon un cycle de 5 secondes/1 minute et sauvegarde automatique
  • Visualisation partagée, utilisation dans le réseau et alarme automatique par e-mail
  • Présentation flexible des données aussi dans des images de processus
  • Transmission des données analogiques et numériques au système client selon un cycle de 5 secondes/1 minute
  • Enregistrement de cycles QAL3

spareparts

Applications

Service & Support

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Système MEAC2012

    Système MEAC2012

    Conformités

    EN 14181

    Réglementations allemandes sur l'Air Pur

    1. BImSchV

    2. BImSchV

    13. BImSchV

    17. BImSchV

    30. ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions

    31. BImSchV

    BEP 2010

    Détection d'état et classification (SKK) 2012

    Intervalle de calcul5 s
    Durée d'intégration1 min, 3 min, 10 min, 30 min, 60 min, 120 min, 240 min, 480 min
    Type de valeurValeur 5 s, Valeur d'espacement, Tendance pour valeur d'espacement, valeur de grille glissante, Moyenne du jour, Tendance pour moyenne du jour, moyenne journalière glissante, Moyenne du mois, Moyenne de l'année, Flux journalier, Flux mensuel, Flux annuel
    Modules logiciels

    Logiciel d'évaluation, version 3.00 (configuration requise)

    Logiciel de poste de travail pour ordinateur (option)

    Logiciel de système centralisé pour PC central (option ; pour liaison à un modem, logiciel EFÜ requis pour le PC d'émission)

    Maintenance à distance (option)

    Configurateur d'image de process (option)

    Entrée manuelle (option)

    Exportation de protocole automatique MEx vers MS-Excel ou XML (option ; modèle Excel et configuration requis)

    Configurateur MEx (option)

    Pilote QAL3 (option ; SICK QAL3-Master requis)

    Service de synchronisation (option)

    Alarme e-mail (option)

    Langues du menuAllemand
  • Système MEAC2000 EU

    Système MEAC2000 EU

    Conformités

    EN 14181

    2001/80/CE

    2000/76/CE

    Intervalle de calcul1 min
    Durée d'intégration3 min, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 120 min, 240 min, 480 min
    Type de valeurValeur 1 min., Valeur d'espacement, Tendance pour valeur d'espacement, Moyenne du jour, Tendance pour moyenne du jour, Moyenne du mois, Moyenne de l'année, Flux journalier, Flux mensuel, Flux annuel
    Modules logiciels

    Logiciel d'évaluation, version 1.28 EU (configuration requise)

    Logiciel de poste de travail pour ordinateur (option)

    Logiciel de système centralisé pour PC central (option ; pour liaison à un modem, logiciel EFÜ requis pour le PC d'émission)

    Maintenance à distance (option)

    Configurateur d'image de process (option)

    Entrée manuelle (option)

    Exportation de protocole automatique MEx vers MS-Excel ou XML (option ; modèle Excel et configuration requis)

    Configurateur MEx (option)

    Pilote QAL3 (option ; SICK QAL3-Master requis)

    Service de synchronisation (option)

    Alarme e-mail (option)

    Langues du menuAllemand, anglais, français, italien, croate, lituanien, macédonien, néerlandais, portuguais, russe, serbe, slovaque, slovène, espagnol, hongrois
  • Système MEAC GHG

    Système MEAC GHG

    Conformités

    2003/87/CE

    MVO (DEHSt)

    Intervalle de calcul5 s
    Durée d'intégration60 min
    Type de valeurValeur 5 s, moyenne d'heures, moyenne horaire de rechange, Moyenne du jour, Moyenne de l'année, flux horaire, Flux journalier, Flux annuel
    Modules logiciels

    Logiciel d'enregistrement version 3.00 (configuration requise)

    Modbus-Master

    Sortie de base de données

    Base de données MySQL

    GHG-Reporting

    Maintenance à distance (option)

    Langues du menuAllemand, anglais
  • PC d'émission

    PC d'émission

    Température ambiante
    +5 °C ... +30 °C
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP20
    Modbus
    Type d'intégration au bus de terrainTCP
    RTU RS-232
    RTU RS-485
    PROFIBUS DP
    Type d'intégration au bus de terrainRS-485
    Ethernet
    FonctionConnexion au serveur OPC
    UtilisationPar logiciel MEAC
    Alimentation en énergie
    Tension230 V AC
    OptionsConfiguration requise pour le PC du client :
    Système d'exploitation : Windows XP Professional SP3, Windows 7 Ultimate 32 / 64 bits SP1
    Processeur : 2,5 GHz
    Mémoire : Ram 2 Go
    Disque dur : 2 x 300 Go
    Bloc d'alimentation : 500 W
    Logements libres : 3 x PCI pour horloge radio, modem et watchdog
  • Unité d'enregistrement de données DAE

    Unité d'enregistrement de données DAE

    Température ambiante
    –5 °C ... +50 °C
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP54
    Sorties analogiques8 sorties:
    0 ... 25 mA
    32 sorties max., libres de potentiel
    Entrées analogiques16 entrées:
    -5 ... 30 mA, 100 Ω
    80 entrées max., libres de potentiel jusqu'à ±10 V
    Sorties numériques12 inverseur:
    + 48 V AC, 500 mA
    96 sorties max.
    Entrées numériques32 entrées:
    + 24 V
    256 entrées max., libres de potentiel
    Série
    Type d'intégration au bus de terrainRS-232
    FonctionInterface de service propriétaire
    UtilisationVia le PC d'émission et le logiciel MEAC
    Dimensions (l x H x P)
    483 mm x 135 mm x 240 mm
    Poids
    12 kg
    Alimentation en énergie
    Tension115 V AC / 230 V AC
  • Module de terrain FM

    Module de terrain FM

    Température ambiante
    –10 °C ... +50 °C
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP20
    Sorties analogiques2 sorties:
    0 ... 20 mA
    16 sorties max., libres de potentiel
    Entrées analogiques2 entrées:
    0 ... 20 mA
    16 entrées max., mise à la terre d'un pôle, libres de potentiel
    Sorties numériques4 sorties:
    + 24 V, 500 mA
    24 sorties max.
    Entrées numériques4 entrées:
    + 24 V
    32 entrées max.
    Modbus
    Type d'intégration au bus de terrainRTU RS-485
    UtilisationVia le PC d'émission et le logiciel MEAC
    Dimensions (l x H x P)
    51 mm x 100 mm x 65 mm
    Alimentation en énergie
    Tension24 V DC
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut