Grandeurs de mesure | CH4, CO, CO2, Corg, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2 |
Valeurs de mesure certifiées conformes | CH4, CO, CO2, Corg, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2 |
Principes de mesure | Corrélation par filtre d'interférence, corrélation par filtre à gaz |
|
Débit du gaz | | | 200 l/h ... 400 l/h |
|
Plages de mesure | | CH4 | 0 ... 70 ppm / 0 ... 700 ppm | CO | 0 ... 60 ppm / 0 ... 8.000 ppm | CO2 | 0 ... 25 Vol.-% / 0 ... 50 Vol.-% | Corg | 0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 10.000 mg/m³ | HCl | 0 ... 9 ppm / 0 ... 1.840 ppm | H2O | 0 ... 40 Vol.-% | NH3 | 0 ... 15 ppm / 0 ... 650 ppm | NO | 0 ... 110 ppm / 0 ... 1.865 ppm | NO2 | 0 ... 25 ppm / 0 ... 240 ppm | N2O | 0 ... 50 ppm / 0 ... 1.015 ppm | O2 | 0 ... 25 Vol.-% | SO2 | 0 ... 26 ppm / 0 ... 875 ppm |
|
Plages de mesure certifiées | | CH4 | 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³ | CO | 0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 10.000 mg/m³ | CO2 | 0 ... 25 Vol.-% | Corg | 0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³ | HCl | 0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 3.000 mg/m³ | H2O | 0 ... 40 Vol.-% | NH3 | 0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³ | NO | 0 ... 150 mg/m³ / 0 ... 2.500 mg/m³ | NO2 | 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³ | N2O | 0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³ | O2 | 0 ... 25 Vol.-% | SO2 | 0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 2.500 mg/m³ |
|
Temps de réglage (t90) | | | ≤ 200 s |
|
Précision | | | ≤ 2 % Par rapport à la valeur finale de la plage de mesure |
|
Décalage de sensibilité | | | ≤ 3 %: dans l'intervalle de maintenance, par rapport à la valeur finale de la plage de mesure |
|
Décalage du point zéro | | | < 3 %: de la valeur finale de la plage de mesure par intervalle de maintenance |
|
Dérive du point de référence | | | < 3 %: de la valeur finale de la plage de mesure par intervalle de maintenance |
|
Limite de détection | | | ≤ 2 %: par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | Mesure TOC | 0,05 mg/m³ |
|
Précision de comparaison | | | ≤ 3,3 %: par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | Mesure d’O2 | ≤ 0,2 Vol.-% |
|
Incertitude de mesure | | | ≤ 2 % De la valeur finale de la plage de mesure |
|
Température de process | | | ≤ +1.300 °C |
|
Température du gaz de mesure | | Entrée de la baie d'analyse | ≤ +200 °C |
|
Pression du process | | | 850 hPa ... 1.100 hPa |
|
Humidité du gaz de process | | | ≤ 40 Vol.-% |
|
Température ambiante | | | +5 °C ... +40 °C |
|
Température de stockage | | | –20 °C ... +70 °C |
|
Pression ambiante | | | 850 hPa ... 1.100 hPa |
|
Humidité ambiante | | | ≤ 90 % Humidité relative ; pas de condensation |
|
Conformités | Homologué pour les installations nécessitant une autorisation 2000/76/CE (17e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions) 2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions) 27. BImSchV EN 15267 EN 14181 |
Sécurité électrique | CE |
|
Sorties analogiques | 0/4 ... 22 mA, 500 Ω Nombre en fonction de la configuration du système |
Entrées analogiques | 0/4 ... 22 mA, 100 Ω Nombre en fonction de la configuration du système ; avec séparation galvanique |
Sorties numériques | 48 V AC, 0,5 A, 35 W / 48 V DC, 0,5 A, 24 W Nombre en fonction de la configuration du système ; avec séparation galvanique |
Entrées numériques | 3,9 V, 4,5 mA, 0,55 W Nombre en fonction de la configuration du système |
Modbus | ✔ , ✔ | Type d'intégration au bus de terrain | TCP | | RTU RS-485 |
|
PROFIBUS DP | ✔ | Remarque | Option |
|
Ethernet | ✔ | Fonction | Connexion au logiciel SOPAS ET ou au serveur OPC |
|
Affichage | | | Écran LCD | | LED d’état : « Power », « Failure » et « Maintenance request » |
|
Entrée | Écran tactile |
Utilisation | Avec l'écran LC ou le logiciel SOPAS ET, plusieurs niveaux d'utilisation, protégés par mot de passe |
Langues du menu | Allemand, anglais |
Dimensions (l x H x P) | | Armoire d’analyse | 808 mm x 2.208 mm x 623 mm (voir les plans cotés pour plus de détails) | Plaque de montage | 699 mm x 1.896 mm x 334 mm (voir les plans cotés pour plus de détails) |
|
Poids | | Armoire d’analyse | Env. 250 kg |
|
Matériau, avec contact avec le milieu | Acier inoxydable 1.4571, PTFE, aluminium enduit |
Alimentation en énergie | | Tension | 115 V AC, ± 10 % | | 230 V AC, ± 10 % | Fréquence | 50 Hz / 60 Hz | Puissance absorbée | Analyseur: ≤ 1.000 VA | | Conduite de gaz de mesure chauffée: ≤ 95 VA/m | | Unité de prélèvement de gaz: ≤ 450 VA | | Tube de sonde chauffé: ≤ 450 VA |
|
Matières consommables | | Air d’instrument (qualité de gaz de mise à zéro) | ≤ 350 l/h 6 ... 7 bars ; taille des particules 1 µm max. ; teneur en huile 0,1 mg/ m³ max. ; point de rosée sous pression –30 °C max. | Air d’instrument (air d’entraînement pour éjecteur) | ≤ 1.300 l/h 6 ... 7 bars ; taille des particules 1 µm max. ; teneur en huile 0,1 mg/ m³ max. ; point de rosée sous pression –30 °C max. | Gaz de référence | ≤ 350 l/h 4 bar max., le gaz de référence doit répondre aux exigences des directives et normes à appliquer |
|
Raccords de gaz de mesure | | Entrée du gaz de mesure | Raccord de bague de serrage à vis pour tubes 6 mm |
|
Raccordements des gaz auxiliaires | | Air d’entraînement pour éjecteur | DN 6/8 | Gaz de référence | Raccord de bague de serrage à vis pour tubes 6 mm | Sortie des gaz d'échappement | DN 8/10 |
|
Fonctions de correction | Correction de la dérive et fonction de contrôle visuel à l'aide d'une cuvette d'ajustage |
Fonctions de contrôle | Cycle de contrôle automatique pour points zéro et de référence |
Composants du système | Unité de prélèvement de gaz Conduite de gaz de mesure Armoire d’analyse |
Options | GMS811 FIDORi |