Contact
Feedback

Solutions CEMS
MCS100FT

Tout est maîtrisé avec la technologie de pointe éprouvée

Vos avantages

  • Véritable contrôle des valeurs limites de HF
  • Un analyseur seulement pour plus de 10 composants de mesure
  • Connexion facile à un réseau du client
  • Long intervalle de maintenance de 6 mois pour presque tous les composants
  • Mesure certifiée conforme des gaz à effet de serre tels que N2O, CH4 et CO2
  • Maintenance réduite

Aperçu

Tout est maîtrisé avec la technologie de pointe éprouvée

Le principe de mesure FTIR permet la détection simultanée de plus de 10 composants – du sur mesure pour les exigences respectives des clients Avec sa cellule de mesure fortement chauffée en matériau résistant à la corrosion, le système d’analyse FTIR MCS100FT permet également un contrôle des valeurs limites de fluorure d’hydrogène comme exigé par la législation. Le MCS100FT est équipé en série d’un capteur d’oxygène et peut être complété par un analyseur de carbone total. Grâce à sa technique de mesure fiable, son utilisation facile et sa moindre maintenance, le MCS100FT représente une solution qui n’a pas d’égal.

En bref
  • Plage de mesure HF homologuée la plus petite de 0 à 3 mg/m³
  • Réglage automatique du spectre AutoVAL pour des mesures fiables
  • Utilisation par écran tactile
  • Alimentation du gaz de mesure par éjecteur sans pièces mobiles
  • Homologation selon EN15267
  • Commande et diagnostic à distance avec le logiciel SOPAS ET
  • Calibrage automatique de l'analyseur
  • Rétrolavage automatique et nettoyage du filtre de l'unité d'échantillonnage

spareparts

Applications

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Système MCS100FT

    Système MCS100FT

    Grandeurs de mesureCH4, CO, CO2, Corg, HCl, HF, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2, NOx, C3H8, C2H6
    Valeurs de mesure certifiées conformesCH4, CO, CO2, Corg, HCl, HF, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2
    Principes de mesureSpectroscopie FTIR, détection à ionisation de flamme, sonde de dioxyde de zirconium
    Débit du gaz
    ≤ 300 l/h
    Plages de mesure
    CH40 ... 70 ppm / 0 ... 210 ppm
    CO0 ... 60 ppm / 0 ... 1.200 ppm
    CO20 ... 25 Vol.-%
    Corg0 ... 7,5 ppm / 0 ... 75 ppm
    HCl0 ... 10 ppm / 0 ... 100 ppm
    HF0 ... 3 ppm / 0 ... 10 ppm
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NH30 ... 13 ppm / 0 ... 65 ppm
    NO0 ... 150 ppm / 0 ... 1.500 ppm
    NO20 ... 25 ppm / 0 ... 250 ppm
    N2O0 ... 25 ppm / 0 ... 250 ppm
    O20 ... 21 Vol.-%
    SO20 ... 25 ppm / 0 ... 525 ppm
    NOx0 ... 100 ppm / 0 ... 1.000 ppm
    C3H80 ... 25 ppm
    C2H60 ... 40 ppm
    Autres plages de mesure et composants sur demande
    Plages de mesure certifiées
    CH40 ... 50 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 300 mg/m³ / 0 ... 1.500 mg/m³
    CO20 ... 25 Vol.-%
    Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    HCl0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 90 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³
    HF0 ... 3 mg/m³ / 0 ... 10 mg/m³
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NH30 ... 10 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³
    NO0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 400 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    NO20 ... 100 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    N2O0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    O20 ... 21 Vol.-%
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 300 mg/m³ / 0 ... 1.500 mg/m³
    Temps de réglage (t90)
    ≤ 200 s
    FID≤ 45 s
    Décalage de sensibilité
    < 3 %: de la valeur finale de la plage de mesure par intervalle de maintenance
    FID< 2 %: de la valeur finale de la plage de mesure par semaine
    Décalage du point zéro
    < 3 %: de la valeur finale de la plage de mesure par intervalle de maintenance
    FID< 2 %: de la valeur finale de la plage de mesure par semaine
    Limite de détection
    < 2 %: de la valeur finale de la plage de mesure
    Température de process
    ≤ +1.300 °C
    Température du gaz de mesure
    ≤ +220 °C
    Pression du process
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Température ambiante
    +5 °C ... +35 °C
    Avec refroidisseur+5 °C ... +50 °C
    Température de stockage
    –20 °C ... +60 °C
    Pression ambiante
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Humidité ambiante
    ≤ 80 %
    Sans condensation
    Conformités

    Homologué pour les installations nécessitant une autorisation

    2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions)

    2000/76/CE (17e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions)

    27. BImSchV

    Réglementations allemandes sur l'Air Pur

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP43
    En optionIP54
    Sorties analogiques0/4 ... 22 mA, + 500 Ω
    Nombre en fonction de la configuration du système ; avec séparation galvanique ; 32 sorties max.
    Entrées analogiques0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    Nombre en fonction de la configuration du système ; avec séparation galvanique ; 32 entrées max.
    Sorties numériques+ 48 V AC, 0,5 A, 35 W / 48 V DC, 0,5 A, 24 W
    Nombre en fonction de la configuration du système ; avec séparation galvanique ; 64 sorties max.
    Entrées numériques+ 3,9 V, 4,5 mA, 0,55 W
    Nombre en fonction de la configuration du système ; 64 entrées max.
    Modbus
    Type d'intégration au bus de terrainTCP
    RTU RS-485
    PROFIBUS DP
    RemarqueOption
    Ethernet
    FonctionConnexion au logiciel SOPAS ET ou au serveur OPC
    Affichage
    Écran LCD
    LED d'état « Power », « Maintenance » et « Défaut »
    EntréeÉcran tactile
    Utilisation

    Avec l'écran LC ou le logiciel SOPAS ET

    Plusieurs niveaux d'utilisation protégés par mot de passe

    Dimensions (l x H x P)
    Armoire d'analyse806 mm x 2.165 mm x 605 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Avec refroidisseur1.096 mm x 2.165 mm x 605 mm
    Poids
    ≤ 260 kg
    Alimentation en énergie
    Puissance absorbéeArmoire d'analyse: ≤ < 1.000 W
    Sans refroidisseur
    Conduite de gaz de mesure chauffée: ≤ 95 W/m
    Unité de prélèvement de gaz: ≤ 450 W
    Tube de sonde chauffé: ≤ 450 W
    Matières consommables
    Gaz de mise à zéro (FTIR/FID)≤ 300 l/h ... ≤ 350 l/h
    Air d'instrument ; 3 ± 0,2 bars ; taille des particules 1 µm max. ; teneur en huile 0,1 mg/m³ max. ; point de rosée sous pression –30 °C max.
    Gaz de mise à zéro (O2)≤ 350 l/h
    O2 en N2 :1 ... 4 vol.-% ; précision ±2%; 3 ±0,2 bar
    Gaz de référence (FTIR)≤ 350 l/h
    Composants de mesure dans N2 ; 70 % de la valeur finale de la plage de mesure ; 3 ± 0,2 bars
    Gaz de référence (O2)≤ 350 l/h
    Air ambiant
    Gaz de référence (FID)≤ 450 l/h
    Propane dans air synthétique ; 75 % de la valeur finale de la plage de mesure
    Air d'instrument≤ 2.000 l/h
    Air d'instrument : 5 ... 7 bars ; taille des particules 1 µm max. ; teneur en huile 0,1 mg/m³ max. ; point de rosée sous pression –30 °C max.
    Gaz de combustion≤ 4,8 l/h
    Hydrogène : 5,0 ou plus ; 3 ± 0,2 bar
    Air à combustion≤ 30 l/h
    Air d'instrument ; 3 ± 0,2 bars ; taille des particules 1 µm max. ; teneur en huile 0,1 mg/m³ max. ; point de rosée sous pression –30 °C max.
    Raccords de gaz de mesure
    Entrée du gaz de mesureDN 4/6
    Sortie des gaz d'échappementDN 8/10
    Raccordements des gaz auxiliaires
    Gaz d'étalonDN 4/6
    Gaz de combustionDN 4/6
    Air d'instrumentDN 6/8
    Fonctions de correctionUnité d'ajustage interne (en option)
    Fonctions de contrôleContrôle du point zéro interne
    OptionsAnalyseur d'hydrocarbures totaux intégré
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut