Contact
Feedback

Solutions CEMS
MCS100E HW

Surveillance des émissions et du gaz brut avec une technique de mesure à chaud

Vos avantages

  • Mesure de plusieurs composants gazeux avec un analyseur
  • Les circuits de gaz chauffés permettent la mesure des gaz difficiles comme le HCl et le NH3
  • Longs intervalles de maintenance de 6 mois car l'analyseur s'autosurveille
  • Mesure sélective du NO et du NO2 – pas de convertisseur nécessaire
  • Contrôle de la dérive QAL3 avec filtre de calibrage interne – pas de gaz d'étalon nécessaire

Aperçu

Surveillance des émissions et du gaz brut avec une technique de mesure à chaud

Le MCS100E HW est une baie d'analyse destinée à la mesure extractive de 8 composants gazeux actifs dans l'infrarouge maximum. Il peut être complété par un analyseur d'oxygène et un analyseur de carbone total. Du prélèvement d'échantillon à la cuvette, toutes les pièces en contact avec le gaz mesuré sont chauffées au-dessus de la température du point de rosée et sont ainsi protégées contre la corrosion. Cette technique de mesure à chaud permet également la mesure des composants solubles dans l'eau HCl et NH3.

En bref
  • Mesure extractive de 8 composants gazeux actifs dans l'infrarouge maximum
  • Analyseur d'oxygène et de carbone total supplémentaire en option
  • Conduites de gaz chauffées en continu
  • Opération avec gaz d'étalon sur la sonde de prélèvement de gaz ou sur l'analyseur
  • Rétrolavage de la sonde de prélèvement de gaz pour le nettoyage du filtre
  • Débit rapide du gaz de mesure pour réduire les effets d'adsorption et de désorption
  • Changement automatique du point de mesure

spareparts

Applications

Service & Support

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Système MCS100E HW

    Système MCS100E HW

    Grandeurs de mesureCH4, CO, CO2, H2O, HCl, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2
    Valeurs de mesure certifiées conformesCO, CO2, H2O, HCl, NH3, NO, O2, SO2
    Principes de mesureCorrélation par filtre d'interférence, corrélation par filtre à gaz, sonde de dioxyde de zirconium
    Débit du gaz
    200 l/h ... 1.000 l/h
    En fonction de l'application
    Plages de mesure
    CH40 ... 70 ppm / 0 ... 1.400 ppm
    CO0 ... 60 ppm / 0 ... 2.000 ppm
    CO20 ... 25 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2O0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 40 Vol.-%
    HCl0 ... 10 ppm / 0 ... 1.900 ppm
    NH30 ... 30 ppm / 0 ... 660 ppm
    NO0 ... 150 ppm / 0 ... 1.900 ppm
    NO20 ... 50 ppm / 0 ... 500 ppm
    N2O0 ... 50 ppm / 0 ... 1.000 ppm
    O20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 21 Vol.-%
    SO20 ... 25 ppm / 0 ... 5.000 ppm
    Autres plages de mesure sur demande
    Plages de mesure certifiées
    CO0 ... 75 mg/m³
    CO20 ... 20 Vol.-%
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    HCl0 ... 15 mg/m³
    NH30 ... 20 mg/m³
    NO0 ... 200 mg/m³
    O20 ... 21 Vol.-%
    SO20 ... 75 mg/m³
    Temps de réglage (t90)
    ≤ 200 s
    En fonction de l'application
    Température de process
    0 °C ... +1.300 °C
    Température du gaz de mesure
    Entrée de la baie d'analyse0 °C ... +220 °C
    Pression du process
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Atmosphérique
    Température ambiante
    +5 °C ... +35 °C
    Avec refroidisseur+5 °C ... +50 °C
    Pression ambiante
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Conformités

    Homologué pour les installations nécessitant une autorisation

    2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions)

    2000/76/CE (17e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions)

    27. BImSchV

    Réglementations allemandes sur l'Air Pur

    EN 15267 (MCERTS)

    EN 14181:2004

    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP43
    Sorties analogiques4 sorties:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    64 sorties max. possibles via un boîtier optique avec fibre optique
    Entrées analogiques4 entrées:
    0/4 ... 20 mA
    64 entrées max. possibles via un boîtier optique avec fibre optique
    Sorties numériques12 sorties:
    + 40 V, 1 A
    64 sorties max. possibles via un boîtier optique avec fibre optique
    Entrées numériques4 entrées:
    + 50 V AC, 4 A / 24 V DC, 4 A
    64 entrées max. possibles via un boîtier optique avec fibre optique
    Modbus
    Type d'intégration au bus de terrainRTU RS-232
    RTU RS-485
    TCP
    PROFIBUS DP
    RemarqueOption
    Utilisation

    Via l’unité de commande intégrée

    Deux niveaux d'utilisation, dont un protégé par mot de passe

    Programmes séquentiels programmables

    Fonctions de contrôle

    Cycle de contrôle automatique pour points zéro et de référence

    Filtre d'étalonnage interne pour le contrôle de décalage QAL3 sans gaz d'étalon (en option)

    Composants du système

    Armoire d'analyse

    Sonde de prélèvement

    Conduite de gaz de mesure chauffée

    Options

    Sonde de dioxyde de zirconium (mesure de l'oxygène)

    Analyseur d'hydrocarbures totaux

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut