Contact
Feedback

Solutions CEMS
MCS100E HW-C

A raw gas and emissions monitoring system solution

Vos avantages

  • One analyzer measures several gas components
  • Maintenance intervals as long as six months
  • Directly measures NO2 with no converter required
  • Especially low measurement ranges for SO2 , NOx , and HCl
  • Internal calibration filter minimizes use of test gas

Aperçu

A raw gas and emissions monitoring system solution

The MCS100E HW-C uses infrared technology to analyze exhaust gas. From probe sampling to cell, all components that come in contact with the sample gas are heated to a temperature above the acid dew point to prevent corrosion. The sampling probe uses two-stage filtration, and the inlet to the analysis cell is also filtered, ensuring safe use of the system. A built-in high-temperature bellows allows for faster gas exchange, minimizing adsorption effects of HCl and NH3. The device can be used for environmental emissions monitoring and also industrial process monitoring. An optional FID may be added to measure VOCs.

En bref
  • Measures up to 8 IR-active gas compounds
  • Gas paths completely heated to prevent corrosion and measurement error produced by condensation
  • Optional zirconium dioxide sensor for O2 measurement
  • Supports calibration of the full system or direct calibration of the analyzer
  • Multi-stage filtration allows safe sampling
  • Automatic zero and span point calibration, and internal calibration filter allows for calibration without test gas
  • Regular back-purging
  • Incorporates temperature and flow control and automatic sampling cut-off if malfunction occurs
  • Automatic purging protects the instrument in case of malfunction

Service & Support

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Système MCS100E HW-C

    Système MCS100E HW-C

    Grandeurs de mesureCH4, CO, CO2, H2O, HCl, NH3, NO, NO2, N2O, SO2, O2, vitesse du gaz, température, pression, concentration en poussière
    Valeurs de mesure certifiées conformesCO, CO2, HCl, H2O, NO, NO2, O2, SO2, vitesse du gaz, température, pression, concentration en poussière
    Principes de mesureCorrélation par filtre à gaz
    Plage spectrale
    1 µm ... 16 µm
    Longueur de voie de mesure
    2 m
    Débit du gaz
    200 l/h ... 1.000 l/h
    Plages de mesure
    CH40 ... 70 ppm / 0 ... 1.400 ppm
    CO0 ... 60 ppm / 0 ... 2.000 ppm
    CO20 ... 25 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    HCl0 ... 10 ppm / 0 ... 1.900 ppm
    H2O0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 40 Vol.-%
    NH30 ... 30 ppm / 0 ... 660 ppm
    NO0 ... 150 ppm / 0 ... 1.900 ppm
    NO20 ... 50 ppm / 0 ... 500 ppm
    N2O0 ... 50 ppm / 0 ... 1.000 ppm
    O20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 21 Vol.-%
    SO20 ... 25 ppm / 0 ... 5.000 ppm
    Plages de mesure certifiées
    CO0 ... 200 mg/m³
    CO20 ... 25 Vol.-%
    HCl0 ... 200 mg/m³
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NO0 ... 1.000 mg/m³
    NO20 ... 500 mg/m³
    O20 ... 25 Vol.-%
    SO20 ... 750 mg/m³
    Temps de réglage (t90)
    ≤ 200 s
    Précision
    ≤ 2 %
    De la valeur finale de la plage de mesure
    Décalage de sensibilité
    ≤ 2 %: de la valeur finale de la plage de mesure par intervalle de maintenance
    Décalage du point zéro
    < 1 %: de la valeur finale de la plage de mesure par mois
    Dérive du point de référence
    ≤ ± 2 %: de la valeur finale de la plage de mesure par mois
    Limite de détection
    < 2 %: de la valeur finale de la plage de mesure
    Température de process
    ≤ +1.300 °C
    Température du gaz de mesure
    ≤ +220 °C
    Pression du process
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Humidité du gaz de process
    Sans condensation
    Température ambiante
    +5 °C ... +35 °C
    Température de stockage
    –20 °C ... +60 °C
    Pression ambiante
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Humidité ambiante
    ≤ 90 %
    Humidité relative ; pas de condensation
    ConformitésHJ/T 76-2007
    Indice de protection
    IP65
    Sorties analogiques4 sorties:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Entrées analogiques4 entrées:
    0/4 ... 20 mA
    Sorties numériques12 sorties:
    40 V, 1 A
    Entrées numériques4 entrées:
    50 V AC, 4 A / 24 V DC, 4 A
    Autres entréesPour la température, la pression, la vitesse du gaz et la concentration en poussière
    Affichage
    Écran LCD
    EntréeTouches de fonction
    UtilisationUtilisation à l'aide de menus avec écran LCD et clavier tactile
    Langues du menuAnglais
    ModèleArmoire d’analyse d’intérieur
    Dimensions (l x H x P)800 mm x 2.200 mm x 800 mm
    Poids
    ≤ 300 kg
    Matériau, avec contact avec le milieuPTFE, Calciumfluorid
    Alimentation en énergie
    Tension220 V
    Fréquence50 Hz
    ConsommationEn fonction du type et de la longueur de la conduite de gaz de mesure
    Puissance absorbéeAnalyseur: ≤ 850 W
    Raccords de gaz de mesure
    Swagelok 8 mm
    Raccordements des gaz auxiliaires
    DN 6/8
    Fonctions de correctionCalibrage manuel ou automatique avec gaz d'étalon
    Fonctions de contrôleTest interne des points zéro et de référence
    Composants du système

    Analyseur

    Sonde de prélèvement

    Conduite de gaz de mesure

    Unité de commande

    Composants intégrés

    Pompe à gaz de mesure

    Capteur de pression

    Capteur de débit

    OptionsSonde de dioxyde de zirconium (mesure de l'oxygène)
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut