Contact
Feedback

Solutions CEMS
MCS100E CD

Contrôle des émissions de très petites plages de mesure

Vos avantages

  • Plages de mesure particulièrement petites pour le SO2, le NO et le NO2
  • Mesure sélective du NO et du NO2 – pas de convertisseur nécessaire
  • Mesure de plusieurs composants gazeux avec un seul analyseur

Aperçu

Contrôle des émissions de très petites plages de mesure

Le MCS100E CD est une baie d'analyse destinée à la mesure extractive de 8 composants gazeux actifs dans l'infrarouge maximum. Il peut être complété par un capteur d'oxygène. Le gaz est séché par un refroidisseur de gaz intégré, ce qui permet d'atteindre de très petites plages de mesure, en particulier pour le SO2, le NO et le NO2.

En bref
  • Mesure extractive de 8 composants gazeux actifs dans l'infrarouge maximum
  • Capteur d'oxygène supplémentaire en option
  • Refroidisseur de gaz intégré
  • Opération avec gaz d'étalon sur la sonde de prélèvement de gaz ou sur l'analyseur
  • Rétrolavage de la sonde de prélèvement de gaz pour le nettoyage du filtre
  • Débit rapide du gaz de mesure pour réduire les effets d'adsorption et de désorption
  • Changement automatique du point de mesure

spareparts

Applications

Service & Support

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Système MCS100E CD

    Système MCS100E CD

    Grandeurs de mesureCH4, CO, CO2, H2O, NO, NO2, N2O, O2, SO2
    Principes de mesureCorrélation par filtre d'interférence, corrélation par filtre à gaz, sonde de dioxyde de zirconium
    Débit du gaz
    200 l/h ... 1.000 l/h
    En fonction de l'application
    Plages de mesure
    CH40 ... 140 ppm / 0 ... 1.400 ppm
    CO0 ... 40 ppm / 0 ... 2.000 ppm
    CO20 ... 25 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2O0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 5 Vol.-%
    NO0 ... 40 ppm / 0 ... 1.900 ppm
    NO20 ... 40 ppm / 0 ... 500 ppm
    N2O0 ... 50 ppm / 0 ... 1.000 ppm
    O20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 21 Vol.-%
    SO20 ... 4 ppm / 0 ... 5.000 ppm
    Autres plages de mesure sur demande
    Temps de réglage (t90)
    ≤ 200 s
    En fonction de l'application
    Température de process
    0 °C ... +1.300 °C
    Température du gaz de mesure
    Entrée de la baie d'analyse0 °C ... +220 °C
    Pression du process
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Atmosphérique
    Température ambiante
    +5 °C ... +35 °C
    Avec refroidisseur+5 °C ... +50 °C
    Pression ambiante
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP43
    Sorties analogiques4 sorties:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    64 sorties max. possibles via un boîtier optique avec fibre optique
    Entrées analogiques4 entrées:
    0/4 ... 20 mA
    64 entrées max. possibles via un boîtier optique avec fibre optique
    Sorties numériques12 sorties:
    + 40 V, 1 A
    64 sorties max. possibles via un boîtier optique avec fibre optique
    Entrées numériques4 entrées:
    + 50 V AC, 4 A / 24 V DC, 4 A
    64 entrées max. possibles via un boîtier optique avec fibre optique
    Modbus
    Type d'intégration au bus de terrainRTU RS-232
    RTU RS-485
    TCP
    PROFIBUS DP
    RemarqueOption
    Utilisation

    Via l’unité de commande intégrée

    Deux niveaux d'utilisation, dont un protégé par mot de passe

    Programmes séquentiels programmables

    Fonctions de contrôle

    Cycle de contrôle automatique pour points zéro et de référence

    Filtre d'étalonnage interne pour le contrôle de décalage QAL3 sans gaz d'étalon (en option)

    Composants du système

    Armoire d'analyse

    Sonde de prélèvement

    Conduite de gaz de mesure chauffée

    Options

    Sonde de dioxyde de zirconium (mesure de l'oxygène)

    Analyseur d'hydrocarbures totaux

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut