Contact
Feedback

Solutions CEMS
MARSIC300

Tenez le cap sur toutes les mers

Vos avantages

  • Moindres coûts grâce à des besoins minimes en maintenance
  • Aucun gaz d'étalon onéreux grâce à une correction de la dérive interne certifiée
  • Plusieurs points de mesure avec un seul analyseur
  • Hautes disponibilité et fiabilité
  • Ensembles facilement remplaçables en cas d'intervention de service
  • Support SAV international
  • Assistance rapide par télémaintenance gérée par des experts
  • Conception robuste et grande exactitude de mesure prévues pour répondre aux exigences d'aujourd'hui et de demain

Aperçu

Tenez le cap sur toutes les mers

Avec l'appareil de mesure des émissions sur les navires MARSIC, SICK offre une solution innovante pour mesurer avec fiabilité ces émissions selon MARPOL, annexe VI et MEPC.184 (59). MARSIC a fait l'objet d'une approbation de type GL par la société DNV pour cette application et mesure aussi bien le SOx que le CO2 avant et après l'épurateur ainsi que le NOx avant et après les installations SCR (Selective Catalytic Reduction). De plus, l'utilisation de mesures de processus telles que le CH4 avec le GNL (gaz naturel liquéfié) et les moteurs duo-carburant est possible.

Fabricant leader dans les techniques de mesure des émissions, SICK décline le MARSIC en deux versions. Le MARSIC200 séduit par son concept de boîtier modulaire. Le MARSIC300 est un système complet et compact. Conçu pour les navires, il comprend des modules qui exigent une maintenance réduite et se remplacent facilement.

En bref
  • Conception robuste et grande exactitude de mesure
  • Jusqu'à 4 points de mesure avec un analyseur
  • Approbation de type GL par la société DNV selon MARPOL, Annexe VI, NOx Technical Code 2008, MEPC.184 (59) et MEPC.198(62)
  • Plages de mesure adaptées aux faibles et fortes concentrations en SO2 et NOx
  • Jusqu'à 9 composants à mesurer simultanément : SO2, CO2, CO, NO, NO2, NH3, CH4, H2O et O2

spareparts

Applications

Service & Support

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Système MARSIC300

    Système MARSIC300

    Grandeurs de mesureCO2, SO2, NO, NO2, CO, CH4, NH3, H2O
    Principes de mesureSpectroscopie NDIR, sonde de dioxyde de zirconium (mesure de l'oxygène)
    Plage spectrale
    2.000 nm ... 11.000 nm
    Longueur de voie de mesure
    8,5 m
    Quantité d'échantillon
    200 l/h ... 300 l/h
    Plages de mesure
    CO20 ... 25 Vol.-%
    SO20 ... 30 ppm / 0 ... 2.000 ppm
    NO0 ... 300 ppm / 0 ... 2.000 ppm
    NO20 ... 200 ppm / 0 ... 500 ppm
    CO0 ... 200 ppm / 0 ... 2.000 ppm
    CH40 ... 500 ppm / 0 ... 10.000 ppm
    NH30 ... 50 ppm / 0 ... 500 ppm
    O20 ... 21 Vol.-%
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    Temps de réglage (t90)
    ≤ 140 s
    Avec circuit de gaz de mesure et unité de prélèvement de gaz
    Précision
    < 2 %
    De la valeur finale de la plage de mesure
    Décalage de sensibilité
    < 2 %: de la valeur finale de la plage de mesure par semaine
    Décalage du point zéro
    < 2 %: de la valeur finale de la plage de mesure par semaine
    Dérive du point de référence
    < 2 %: de la valeur finale de la plage de mesure par semaine
    Limite de détection
    < 2 %: de la valeur finale de la plage de mesure
    Température de process
    +10 °C ... +550 °C
    Pression du process
    –20 hPa ... 200 hPa
    Relatif
    Charge de poussière
    ≤ 200 mg/m³
    Température ambiante
    0 °C ... +45 °C
    Température de stockage
    –20 °C ... +70 °C
    Pression ambiante
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Humidité ambiante
    ≤ 90 %
    Sans condensation
    Conformités

    MARPOL, annexe VI, et NTC 2008 – MEPC.177(58)

    Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.184(59)

    Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62)

    DNV GL Rules for Type Approvals (2012)

    Sécurité électriqueCE, DNV GL Rules
    Indice de protection
    IP54
    Modbus
    Type d'intégration au bus de terrainTCP
    PROFIBUS DP
    RemarqueOption
    Type d'intégration au bus de terrainRS-485
    Ethernet
    FonctionConnexion au serveur OPC
    Affichage
    Écran LCD
    LED d'état « Power », « Maintenance » et « Défaut »
    EntréeTouches de fonction
    UtilisationAvec l'écran LC ou le logiciel SOPAS ET, plusieurs niveaux d'utilisation, protégés par mot de passe
    Dimensions (l x H x P)
    600 mm x 1.300 mm x 434 mm
    Poids
    120 kg
    Matériau, avec contact avec le milieuAcier inoxydable 1.4571, PTFE, aluminium enduit
    MontageMontage mural
    Alimentation en énergie
    Courant triphasé3 phases : 115 V, 50/60 Hz
    3 phases : 208 V, 50/60 Hz
    3 phases : 230 V, 50/60 Hz
    Des configurations spéciales avec équipement minimal sont possibles en supplément
    ConsommationPour 230 V CA: ≤ 14 A
    Puissance absorbéeAnalyseur: ≤ 1.000 W
    Unité de prélèvement de gaz: ≤ 750 W
    Conduite de gaz de mesure chauffée: ≤ 90 W/m
    Matières consommables
    Air comprimé≤ 1.300 l/h
    Air d'instrument : 5 ... 7 bars ; taille des particules 1 µm max. ; teneur en huile 0,1 mg/m³ max. ; point de rosée sous pression –40 °C max.
    Raccords de gaz de mesure
    Swagelok DN 4/6
    Raccordements des gaz auxiliaires
    Air compriméConnecteurs de flexible DN 6/8 et DN 8/10
    Gaz d'étalonConnecteur de flexible DN 6/8
    Fonctions de correction

    Correction de la dérive et fonction de contrôle visuel à l'aide d'une cuvette d'ajustage

    Ajustage automatique du point zéro avec air d'instrument

    Composants du système

    Sonde de prélèvement chauffée

    Conduite de gaz de mesure chauffée (35 m max.)

    Analyseur

    Composants intégrés

    Pompe à éjecteur

    Capteurs de pression

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut