Contact
Feedback

Solutions CEMS
MARSIC200

Tenez le cap sur toutes les mers

Vos avantages

  • Moindres coûts grâce à des besoins minimes en maintenance
  • Jusqu’à 4 points de mesure avec un seul analyseur
  • Hautes disponibilité et fiabilité
  • Ensembles facilement remplaçables en cas d’intervention de service
  • Support SAV international
  • Assistance rapide d’experts par le biais de la maintenance à distance
  • Conception robuste et grande exactitude de mesure prévues pour répondre aux exigences d’aujourd’hui et de demain

Aperçu

Tenez le cap sur toutes les mers

Avec l’appareil de mesure des émissions sur les navires MARSIC200, SICK offre une solution innovante pour mesurer avec fiabilité ces émissions selon MARPOL, Annexe VI et IMO MEPC. Le MARSIC200 possède une homologation de type de plusieurs sociétés de classification pour cette utilisation. Le MARSIC200 mesure aussi bien le SOx et CO2 avant et après le scrubber que le NOx avant et après les installations SCR (Selective Catalytic Reduction).

Fabricant leader de techniques de mesure des émissions, SICK propose le MARSIC200 avec un boîtier modulaire. Développé pour une utilisation sur les navires, l’appareil de mesure se distingue une maintenance réduite et ses modules faciles à changer.

En bref
  • Conception robuste et grande exactitude de mesure
  • Homologation de type de plusieurs organisme de classification selon MARPOL annexe VI et IMO MEPC.
  • Plages de mesure adaptées aux faibles et fortes concentrations en SO2 et NOx
  • Jusqu’à 5 composants à mesurer simultanés : SO2, CO2, NO, NO2 et O2

spareparts

Applications

Service & Support

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Système MARSIC200

    Système MARSIC200

    Grandeurs de mesureCO2, SO2, NO, NO2, O2
    Principes de mesureSpectroscopie NDIR, spectroscopie NDUV, cellule électrochimique
    Quantité d'échantillon
    60 l/h ... 100 l/h
    Plages de mesure
    CO20 ... 25 Vol.-%
    SO20 ... 100 ppm / 0 ... 500 ppm
    NO0 ... 300 ppm / 0 ... 1.500 ppm
    NO20 ... 200 ppm / 0 ... 500 ppm
    O20 ... 21 Vol.-%
    Temps de réglage (t90)
    15 s ... 30 s
    Avec circuit de gaz de mesure et unité de prélèvement de gaz
    Précision
    < 1 %
    De la valeur finale de la plage de mesure
    Décalage de sensibilité
    < 2 %: de la valeur finale de la plage de mesure par semaine
    Décalage du point zéro
    < 2 %: de la valeur finale de la plage de mesure par semaine
    Dérive du point de référence
    < 2 %: de la valeur finale de la plage de mesure par semaine
    Limite de détection
    ≤ 0,5 %
    Température de process
    +10 °C ... +550 °C
    Pression du process
    –90 hPa ... 200 hPa
    Relatif
    Charge de poussière
    ≤ 200 mg/m³
    Température ambiante
    +5 °C ... +45 °C
    Température de stockage
    –20 °C ... +70 °C
    Pression ambiante
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Humidité ambiante
    ≤ 90 %
    Sans condensation
    Conformités

    MARPOL, annexe VI, et NTC 2008 – MEPC.177(58)

    Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.184(59)

    Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62)

    DNV GL Rules for Type Approvals (2012)

    Sécurité électriqueCE, DNV GL Rules
    Indice de protection
    IP54
    Sorties analogiques8 sorties:
    0 ... 24 mA
    Avec séparation galvanique
    Entrées analogiques2 entrées:
    0 ... 20 mA
    Sorties numériques16 sorties:
    Commutateur monopolaire, 3 raccordements
    Entrées numériques8 entrées:
    + 42 V
    Modbus
    Type d'intégration au bus de terrainTCP
    Ethernet
    FonctionConnexion au serveur OPC
    Affichage
    Écran LCD
    LED d'état « Power », « Maintenance » et « Défaut »
    EntréeTouches de fonction
    UtilisationAvec l'écran LC ou le logiciel SOPAS ET, plusieurs niveaux d'utilisation, protégés par mot de passe
    ModèleBoîtier en tôle d'acier
    Dimensions (l x H x P)
    Préparation d'échantillons500 mm x 560 mm x 210 mm
    Unité de répartition600 mm x 600 mm x 210 mm
    Analyseur550 mm x 740 mm x 319 mm
    Poids
    Préparation d'échantillons27 kg
    Unité de répartition30 kg
    Analyseur37 kg
    Matériau, avec contact avec le milieuPTFE, Viton B, PVDF, acier inoxydable 1.4571, platine, nickel, aluminium, Calciumfluorid, Hastelloy
    MontageMontage mural
    Alimentation en énergie
    Tension115 V / 230 V
    Alimentation électrique différente avec transformateur en amont
    Fréquence50 Hz / 60 Hz
    ConsommationPour 230 V CA: ≤ 8 A
    Puissance absorbéeAnalyseur: ≤ 300 W
    Unité de prélèvement de gaz: ≤ 400 W
    Conduite de gaz de mesure chauffée: ≤ 60 W/m
    Préparation d'échantillons: ≤ 150 W
    Matières consommables
    Air comprimé≤ 100 l/h
    Air d'instrument : 0,5 ... 1 bars ; teneur en huile 0,1 mg/m³ max.
    Raccords de gaz de mesure
    Swagelok DN 4/6
    Raccordements des gaz auxiliaires
    Air compriméConnecteur de flexible DN 4/6
    Gaz d'étalonConnecteur de flexible DN 4/6
    Fonctions de correctionAjustage automatique du point zéro N2, hebdomadaire
    Composants du système

    Sonde de prélèvement chauffée

    Conduite de gaz de mesure partiellement chauffée

    Préparation d'échantillons

    Unité de répartition MARSIC200

    Analyseur

    Composants intégrés

    Pompe à gaz de mesure

    Capteur de pression

    Capteur de débit

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut