Contact
Feedback

Solutions CEMS
Combiprobe CP100

Mesure combinée de la poussière, du débit volumique, de la pression et de la température

Vos avantages

  • Solution complète facile à installer permettant de détecter les émissions de poussière et les références en termes d'émission du débit volumique, de la pression et de la température
  • Faibles coûts d'exploitation grâce à de longs intervalles de maintenance des appareils de mesure
  • Composants durables et fiables
  • Appareil de mesure de la poussière par lumière diffusée homologué et appareil de mesure du débit volumique conforme à la norme EN 15267

Aperçu

Mesure combinée de la poussière, du débit volumique, de la pression et de la température

Combiprobe CP100 associe un appareil de mesure de la poussière par lumière diffusée, DUSTHUNTER SP100, à un appareil de mesure de débit volumique, FLOWSIC100 PR, sur une bride de montage. Un transmetteur de pression et un thermomètre à résistance complètent la sonde combinée. Pour mesurer la concentration de poussière, le débit volumique, la pression et la température, la sonde Combiprobe CP100 n'a besoin que d'une seule ouverture de montage sur la cheminée. Ainsi, l'installation se révèle beaucoup moins contraignante qu'une installation séparée des différents composants.

En bref
  • Pas de réglage mécanique nécessaire
  • Autotest via un cycle de contrôle automatique
  • Configuration et utilisation simples par l'intermédiaire d'un logiciel convivial
  • Pour des températures de gaz jusqu'à 200 °C
  • Pour des cheminées présentant un diamètre intérieur minimal de 0,7 m

Accessoires

spareparts

Applications

Service & Support

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Système Combiprobe CP100

    Système Combiprobe CP100

    Grandeurs de mesureConcentration en poussière (après mesure comparative gravimétrique), vitesse du gaz, pression du gaz, température du gaz
    Plages de mesure
    Concentration en poussière0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³
    Vitesse du gaz0 ... ± 40 m/s / 0
    Pression de gaz absolue800 ... 1.200 hPa
    Température du gaz–50 ... +400 °C
    Temps de réglage (t90)
    DUSTHUNTER SP1001 s ... 600 s
    Réglable
    FLOWSIC100 PR1 s ... 300 s
    Réglable
    Incertitude de mesure
    Concentration en poussière± 2 %
    De la valeur finale de la plage de mesure
    Vitesse du gaz± 0,1 m/s
    Pression du gaz± 1 %
    Température du gaz≤ ± 0,5 %
    Température de process
    –20 °C ... +200 °C
    Pression du process
    –70 hPa ... 10 hPa
    Humidité du gaz de process
    Sans condensation
    Diamètre de conduite
    ≥ 0,75 m
    Température ambiante
    –20 °C ... +60 °C
    Température d'aspiration pour l'air de balayage–20 °C ... +45 °C
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    DUSTHUNTER SP100IP66
    FLOWSIC100 PRIP65
    Capteur de pression, capteur de températureIP54
    Dimensions (l x H x P)Voir les plans cotés
    Poids
    DUSTHUNTER SP1007,8 kg
    FLOWSIC100 PR7,2 kg
    Capteur de pression0,2 kg
    Capteur de température1,3 kg
    Alimentation en énergie
    TensionDUSTHUNTER SP100, FLOWSIC100 PR alimentation par l'unité de commande: 24
    Capteur de pression, capteur de température: 10 ... 30 V DC
    Puissance absorbéeDUSTHUNTER SP100, FLOWSIC100 PR: ≤ 70 W
    Capteur de pression, capteur de température: ≤ 1 W
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut