Avec le Visionary AI-Assist, SICK présente une solution de détection basée sur l’IA qui permet la prévention des collisions en extérieur et la surveillance de l’environnement mais aussi la détection de personnes. La solution de détection allie le traitement d’images 2D et 3D. Elle détecte avec fiabilité les personnes et objets et détermine leur distance par rapport au capteur. L’IA intégrée assure une détection de personnes efficace même dans des conditions difficiles et évite les fausses alarmes.
La solution Visionary AI-Assist est composée de deux éléments : la caméra stéréo 3D Visionary-B Two et le logiciel AI-Assist. La caméra est destinée à la mesure de distance, la détection d'objets et la perception de l’environnement en intérieur et en extérieur. Le logiciel AI-Assist utilise l’intelligence artificielle pour la classification des personnes. Ainsi, il est possible d’évaluer en temps réel des dangers dans l’espace de travail d’une machine mobile et d’émettre des avertissements ciblés.
Appareil tout-en-un pour la perception de l’environnement 2D et 3D en extérieur
Le Visionary AI-Assist allie l’acquisition, le traitement et l’activation de sorties en un seul appareil. La solution est autonome puisqu’aucun capteur additionnel, contrôleur dédié ou intégration au cloud ne sont nécessaires pour son fonctionnement. Le Visionary AI-Assist utilise la stéréoscopie pour obtenir nuages de points 3D à partir des images 2D acquises, ce qui permet une modélisation précise de l’environnement.". Grâce à leur conception robuste, les caméras stéréo conviennent parfaitement à une utilisation dans des conditions ambiantes difficiles. Le champ de vision de la caméra est ajustable (130° x 105° pour une portée allant jusqu’à 16 m ou 90° x 60° pour une portée jusqu’à 37 m). La zone de détection des personnes ou des objets peut être configurée à façon, permettant ainsi une adaptation flexible du système aux exigences spécifiques de chaque application.
Intégration flexible via les interfaces standard
Grâce à sa plateforme indépendante de configuration et de visualisation sur navigateur web, le Visionary AI-Assist peut être piloté de façon flexible. Pour l’intégration au système de commande, la solution système met à disposition des entrées/sorties tout-ou-rien, une interface Ethernet compatible avec Rest API et le streaming vidéo en direct via RTSP, ainsi qu’une communication CAN conforme à la norme J1939. Cela permet une intégration flexible du système dans des machines mobiles, répondant à une grande variété d’applications industrielles.
Conformité aux normes CEM spécifiques à l’industrie
Le Visionary AI-Assist a été spécialement développé pour les machines mobiles et satisfait à aux principales exigences imposées aux applications en extérieur : une alimentation électrique de 10 à 57 V CC, des températures de fonctionnement de -40 °C à +55 °C ainsi que les indices de protection IP67, IP69 et IPx9K. La solution est conforme aux exigences CEM selon les normes EN ISO 14982 (agriculture et sylviculture), EN 13766 (engins mobiles) et EN 12895 (chariots industriels) et a été testé pour sa résistance aux vibrations et aux chocs.
Nombreux accessoires d’intégration adaptés aux contraintes terrain
Le Visionary AI-Assist convient aussi bien à une intégration en première monte qu’à une modernisation de machines mobiles existantes.. Une large gamme d’accessoires facilitent l’intégration du dispositif dans les véhicules dans les deux cas. Ainsi, des kits de montage bien pensés, disponibles en option avec amortissement des vibrations, permettent une installation durable et stable sur le véhicule. Des câbles électriques et Ethernet assurent l’alimentation électrique et la connectivité nécessaires. Un capot de protection protège contre les perturbations météorologiques telles que la pluie, la poussière ou la lumière du soleil.
À propos de SICK :
SICK est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions pour applications à base de capteurs pour les applications industrielles. Fondée en 1946 par l’ingénieur diplômé à titre honorifique Erwin Sick, la société, dont le siège principal se trouve à Waldkirch, dans le Brisgau près de Fribourg, fait partie des leaders technologiques et économiques. Elle possède un réseau mondial de plus de 63 filiales et participations ainsi que de nombreux bureaux de représentation. SICK emploie plus de 10.000 personnes à travers le monde et a enregistré un chiffre d’affaires d’environ 2,1 milliards d’euros dans l’année fiscale 2024. Vous obtiendrez des informations supplémentaires sur SICK à l’adresse www.sick.com.