Software for Integration
FieldEcho®

FieldEcho®
1612993
Veuillez noter : Ce produit est retiré du marché et ne ne peut plus être commandé.
copie du lien
    • Caractéristiques produit
      DescriptionFieldEcho permet la configuration et la surveillance de tous les appareils IO-Link d’une installation sur l’ensemble du cycle de vie, indépendamment de l’automate programmable industriel, du bus de terrain ou du maître IO-Link utilisé.
      Langage de programmation pris en chargeJava Runtime Environment (JRE) V1.8
      Languemultilingue
    • Configuration requise
      Système d'exploitation

      Windows 10

      Windows 7 (32 bit/64 bit)

      Windows 8 (32 bit/64 bit)

      Mémoire requise50 MB
      ProcesseurAu moins Pentium 1 GHz ou plus
      Fréquence et mémoire de travail1 GB RAM
      Résolution minimale de l’écran1.024 px x 768 px
      Navigateurs pris en charge

      Google Chrome (version 63 ou ultérieure)

      Internet Explorer (IE11 ou version ultérieure sur Windows 7, 10)

      Mozilla Firefox (version 57 ou ultérieure)

      Autres sur demande

      ProtocoleOPC-UA pour la communication avec l’automate programmable industriel respectif
      Langue de programmationJava Runtime Environment (JRE) V1.8
      Systèmes d’automate programmable industriel pris en charge

      S7 300/400

      S7 1200/1500

      RockewellAutomation

      Mitsubishi Q Series

      TwinCAT 2.x

      TwinCAT 3.x

    • Classifications
      eCl@ss 5.019049090
      eCl@ss 5.1.419049090
      eCl@ss 6.019209090
      eCl@ss 6.219209090
      eCl@ss 7.019209090
      eCl@ss 8.019209090
      eCl@ss 8.119209090
      eCl@ss 9.019209090
      ETIM 5.0EC000890
      ETIM 6.0EC000890
      UNSPSC 16.090143233004