Smart Services
Pré-configuration

Les produits SICK personnalisés simplifient la mise en service

Vos avantages

  • Réduction des efforts et disponibilité rapide de l’installation grâce à la mise en service prêt à l'emploi du produit SICK.
  • Disponibilité rapide et facile des produits SICK spécifiques aux clients jusqu'à la plus petite taille de lot « 1 »
  • Moins d’erreurs consécutives et d’arrêts de la production grâce à une qualité de mise en service élevée constante
  • Utilisation efficace des ressources grâce à la multiplication de configurations d’un produit SICK établies une seule fois
  • Réassort facile et spécifique au client grâce à un ID de configuration univoque et une référence article individuelle
  • Documentation et gestion pratiques de la configuration du produit dans SICK AssetHub

Aperçu

Les produits SICK personnalisés simplifient la mise en service

Le service Pre-Configuration de SICK permet de produire et livrer des produits SICK spécifiques au client La configuration individuelle d’appareils (paramétrage d’appareil SOPAS ET) est téléchargée sur sick.com au moment de la commande et installée individuellement sur le produit SICK pendant le processus de production. Pre-Configuration est donc une adaptation à base de logiciel du produit de série. Le résultat est un appareil prêt à l’emploi avec une qualité de mise en service constante pour des applications récurrentes. La mise en service rapide et simple diminue les efforts et les coûts. SICK assure la sauvegarde et l’archivage de la configuration produit et simplifie ainsi le réassort.

En bref
  • Production et livraison flexibles et individuelles des produits SICK avec logiciel adapté
  • Mise en service prêt à l'emploi
  • Qualité de mise en service constante pour des applications récurrentes
  • Mémorisation et archivage de la configuration
  • Gestion de la configuration via AssetHub
  • ID et description univoques de la configuration
  • Taille de lot 1

 

Services SICK pour la sécurité: Conseil, engineering et solutions clé en main

Avantages

L'individualité n'a jamais été aussi simple

Simple et récupérable à tout moment La configuration de votre appareil est enregistrée dans SICK AssetHub. Cela vous permet de mettre en œuvre des configurations de produits pour la production de lots de taille 1. Ces configurations peuvent également être transférées vers d'autres appareils et y être utilisées rapidement et facilement.
Plug and play La préconfiguration logicielle des appareils élimine le besoin de paramétrage. Cela signifie que vous pouvez facilement mettre en service vos appareils vous-même.

Configurez vos appareils individuellement afin qu'ils soient prêts à être utilisés en un rien de temps. Vous économisez ainsi du temps et de l'argent lors de la mise en service et vous assurez une grande disponibilité de votre installation.

Téléchargements