Safe Motion
Standstill Monitor

Surveillance d’arrêt sans capteurs supplémentaires

Vos avantages

  • Montage et installation rapides car un câblage supplémentaire n’est pas nécessaire
  • Mise en service facile grâce au tournevis
  • Postéquipement facile car un montage ultérieur de capteurs n’est pas nécessaire

Aperçu

Surveillance d’arrêt sans capteurs supplémentaires

L’écran d’arrêt MOC3ZA est un contrôleur d’arrêt pour les entraînements d’une machine et protège des mouvements dangereux. Il mesure la tension résiduelle, c’est pourquoi des capteurs supplémentaires ne sont pas nécessaires pour la surveillance d’arrêt. Il convient donc à l’utilisation de moteurs triphasés, monophasés et à courant continu. Pour une intégration parfaite à l’environnement de travail, l’écran d’arrêt MOC3ZA existe en trois versions, en fonction de la tension d’alimentation.

Il peut être raccordé à toutes les solutions de commande sûres de SICK à l’aide des contacts de sécurité guidés.

En bref
  • Surveillance d’arrêt en mesurant la tension résiduelle
  • 3 NO, 1 NF comme contacts de sécurité guidés
  • 2 sorties d’état (semi-conducteur)
  • 1 sortie d’état (NO)
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (CEI 61508), SILCL 3 (EN 62061)
  • Tension de raccordement moteur maximale de 690 V
  • Seuil de tension et temps d’arrêt réglables

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    ApplicationsMotion Control
    Niveau de sécuritéPL e, SIL3, SILCL3
    Type de configurationÀ l'aide d'un commutateur rotatif
    Fonctions de sécurité des entraînementsArrêt
    Interface du codeurMesure de la tension du moteur
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements