Safe Motion
Flexi Soft Drive Monitor

Surveillance sûre des mouvements pour les applications mobiles et stationnaires

Vos avantages

  • Favorise des concepts de sécurité innovants grâce à des fonctions de sécurité d’entraînement conformes à la norme CEI 61800-5-2
  • Combinaison optimale de nombreux codeurs et scrutateurs laser de sécurité pour une flexibilité maximale
  • Utilisation efficace de la plage de fonctionnement grâce à la commutation du champ de protection en fonction de la direction et de la vitesse avec des scrutateurs laser de sécurité
  • Intégration facile des divers codeurs de sécurité SICK
  • Gain de temps en ingénierie ; documentation et diagnostic via le logiciel de configuration Flexi Soft Designer ou Safety Designer
  • Création rapide de la logique grâce à des blocs de fonction et des applications prédéfinis, adaptables et librement configurables

Aperçu

Surveillance sûre des mouvements pour les applications mobiles et stationnaires

Le Flexi Soft Drive Monitor surveille les mouvements, la vitesse, la direction et la position des pièces de la machine. Grâce à ses puissantes fonctions logiques, il résout efficacement les applications de sécurité mobile exigeantes dans le secteur de la logistique. Dans les applications stationnaires, le Flexi Soft Drive Monitor augmente la productivité en fournissant une surveillance fiable de la vitesse lors du réglage, du changement de pièce ou d’outil. En raison des fonctions de sécurité d’entraînement certifiées dans l’appareil, il n’est généralement pas nécessaire d’arrêter complètement la machine. La machine est configurée à l’aide du logiciel de configuration intuitif du système de commande de sécurité Flexi Soft. Cela permet de mettre en œuvre des concepts de machines innovants et des processus de production continus.

En bref
  • Module Safe Motion Monitoring pour la surveillance sûre de l’entraînement
  • Fonctions de sécurité d’entraînement à l’instar de arrêt sécurisé 1 (SS1), arrêt sécurisé 2 (SS2) ou limitation sûre de vitesse
  • Variante avec limitation sûre de position (SLP) et Safe Cam (SCA)
  • Interfaces de codeurs : HTL, TTL, interface Sin/Cos, SSI, HIPERFACE®
  • Logiciel de configuration intuitif avec bloc de fonction certifiés

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    ApplicationsSystème de commande de sécurité modulaire
    Type de configurationPar logiciel
    Fonctions de sécurité des entraînements

    Arrêt sûr 1 (SS1)

    Arrêt sûr 2 (SS2)

    Mode de fonctionnement sûr (SOS)

    Surveillance sûre de la vitesse (SSM)

    Limitation sûre de vitesse (SLS)

    Sens de déplacement sûr (SDI)

    Commande de freinage sûre (SBC)

    Came sûre (SCA)

    Limitation sûre de position

    Interface du codeur

    Codeur incrémental A / B, TTL

    Codeur incrémental A/B, HTL 12 V ou 24 V

    Codeur incrémental A / B, RS-422

    Codeur sin/cos

    Codeur SSI (maître / listener)

    HIPERFACE®

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements