Safe Motion

Surveillance sûre des mouvements pour des processus ininterrompus
Safe Motion garantit la surveillance continue et sûre des mouvements des machines. Un grand nombre de fonctions de sécurité d’entraînement certifiées optimisent l’interaction entre l’homme et la machine ainsi que la productivité. Dans les machines mobiles et stationnaires, Safe Motion surveille en toute sécurité la direction, la vitesse et la position afin de mettre en œuvre des processus sans interruption.
Filtrer par :
10 résultat(s) :
Sûr, simple, flexible le codeur garant de la sécurité fonctionnelle
- Codeur pour technique de sécurité fonctionnelle : SIL2 (CEI 61508), limite d'exigence SIL SILCL2 (EN 62061) et PL d (EN ISO 13849)
- Interface électrique : 4,5 V à 32 V, sinus/cosinus 1 VSS, 1.024 périodes
- Bride de serrage ou bride synchro, axe creux traversant ou non traversant (possibilités de montage avec clavette plate)
- Sortie câble universelle, connecteur mâle M23 ou M12, axial ou radial
- Indice de protection : IP65
- Plage de température de service : –30 °C à +95 °C (selon le type)
Sûr, simple, flexible le codeur garant d’un positionnement sûr
- Certifié jusqu’à SIL3 (CEI 61508, CEI 61800- 5-3), PL e (EN ISO 13849)
- Codeur version monotour ou multitours avec interface SSI et Sin/Cos
- Programmable, mémoire de défauts intégrée
- Codeur à axe creux ou plein, montage avec clavette
- Départ de câble, connecteur mâle M23 ou M12
- Plage de température de fonctionnement : –30 °C ... +95 °C
Surveillance sûre des mouvements pour les applications mobiles et stationnaires
- Module Safe Motion Monitoring pour la surveillance sûre de l’entraînement
- Fonctions de sécurité d’entraînement à l’instar de arrêt sécurisé 1 (SS1), arrêt sécurisé 2 (SS2) ou limitation sûre de vitesse
- Variante avec limitation sûre de position (SLP) et Safe Cam (SCA)
- Interfaces de codeurs : HTL, TTL, interface Sin/Cos, SSI, HIPERFACE®
- Logiciel de configuration intuitif avec bloc de fonction certifiés
Surveillance d’arrêt sans capteurs supplémentaires
- Surveillance d’arrêt en mesurant la tension résiduelle
- 3 NO, 1 NF comme contacts de sécurité guidés
- 2 sorties d’état (semi-conducteur)
- 1 sortie d’état (NO)
- PL e (EN ISO 13849), SIL3 (CEI 61508), SILCL 3 (EN 62061)
- Tension de raccordement moteur maximale de 690 V
- Seuil de tension et temps d’arrêt réglables
Protection optimale en mode maintenance
- Surveillance des temps d'arrêt et de la vitesse
- 4 sorties à semi-conducteur sécurisées
- PL e (EN ISO 13849), SIL3 (CEI 61508), SILCL3 (EN 62061)
- Fréquence d'entrée maximale 2 kHz
- Limite de vitesse et fréquence de contrôle réglables selon le modèle de 0,1 à 9,9 Hz ou 0,5 à 99 Hz
- 2 sorties d'état pour l'affichage des défauts et de l'état
- LED de diagnostic
Système de rétroaction pour moteur haute résolution
- Système de rétroaction pour moteurs pour la plage de puissance supérieure
- 1024 périodes sinus/cosinus par tour
- Position absolue avec une résolution de 32 768 pas par tour ainsi que 4096 tours pour le système multitours
- Interface HIPERFACE® : programmation de la valeur de position et de la plaque signalétique électronique
- Arbre enfichable ou conique avec différents supports de couple
- Version à encastrer, en saillie ou autonome
- Certifié selon SIL2/PL d (valable uniquement pour SRS50S/SRM50S...)
- Conforme RoHS
Mesure de la position et de la vitesse avec la plus grande précision
- Saisie sans contact de la position absolue et de la vitesse, sans course de référence
- Avec interface HIPERFACE® ou SSI
- Longueur de mesure jusqu’à 4 m
- Pour des vitesses de déplacement élevées jusqu’à 10 m/s
- Mesures fiables même en cas d’encrassement ou de condensation de la bande magnétique
- Petite tête de lecture compacte
- Certification SIL2 et PL d (Interface HIPERFACE®)
Mesure à vitesse maximale pour les moteurs linéaires
- Système de mesure de longueur absolue, sans contact et sans usure pour les moteurs linéaires
- Longueurs de mesure jusqu’à 1 m
- Convient à des vitesses de déplacement élevées jusqu’à 10 m/s
- Détermination fiable de la position même en cas d’encrassement et de condensation de la bande magnétique
- Plaque signalétique électronique et programmation de la valeur de position
- Détermination de la position absolue, pas d’initialisation de référence
- Interface HIPERFACE®
- Certification SIL2 et PL d
Système de rétroaction pour moteurs haute résolution en version à arbre creux
- Système de rétroaction pour moteurs HIPERFACE® en version monotour ou multitours, compatible avec les systèmes d’entraînement de pointe du monde entier
- 1024 périodes sinus / cosinus par tour
- Position absolue avec une résolution de 32768 pas par tour ainsi que 4096 tours pour le système multitours
- Flexibilité mécanique grâce aux différents diamètres d’arbres creux traversant et non traversant (8 à 15 mm de diamètre), disponible avec différents supports de couple
- Classe de protection IP65
- Certifié selon SIL2 / PL d (valable uniquement pour SFS60S / SFM60S...)
Taille compacte avec résolution élevée pour la plage de puissance standard
- Système de rétroaction pour moteurs pour la plage de puissance standard
- 128 périodes sinus/cosinus par tour
- Position absolue avec une résolution de 4096 pas par tour ainsi que 4096 tours pour le système multitours
- Programmation de la valeur de position et de la plaque signalétique électronique
- Interface HIPERFACE®
- Versions à encastrer ou autonome
- Certifié selon SIL2/PL d (valable uniquement pour SKS36S/SKM36S-H...)
- Conforme RoHS