Scrutateurs laser de sécurité
outdoorScan3

Le scrutateur laser de sécurité pour l’automatisation à l’extérieur

Vos avantages

  • Productivité élevée grâce à une coopération entre l’Homme et la machine sûre à l’extérieur
  • Grande disponibilité même dans des conditions météorologiques défavorables
  • Flexibilité pour des processus d’automatisation spécifiques au client
  • Facile à utiliser et adapté à l’extérieur
  • Accès simple aux données de diagnostic
  • Localisation précise grâce à des données de mesure ultra précises
  • Flux de matériau continu grâce à des processus intralogistiques au-delà des limites de l’atelier

Aperçu

Le scrutateur laser de sécurité pour l’automatisation à l’extérieur

Le scrutateur laser de sécurité outdoorScan3 assure la protection de personnes pour des applications multiples mobiles et fixes à l’extérieur. Grâce à des algorithmes intelligents et la technologie de balayage outdoor safeHDDM®, un fonctionnement fiable est assuré même lors de conditions météorologiques défavorables, ce qui augmente nettement la productivité. outdoorScan3 se démarque par un boîtier robuste, un raccordement intelligent et des fonctions de diagnostic étendues. Le logiciel de configuration Safety Designer de SICK permet en plus une utilisation simple et intuitive.

En bref
  • Certifiée selon ISO 13849 et IEC 62998 pour la protection de personnes à l’intérieur et l’extérieur
  • Technologie de balayage outdoor safeHDDM®
  • Possibilités de réglage de champ individuelles
  • Design de produit optimisé pour l’extérieur
  • Portée du champ de protection : 4 m
  • Jusqu’à 128 champs librement configurables
  • Connexion sûre avec le système de commande de sécurité Flexi Soft

 

Increase the availability of your
AGVs in outdoor areas
Increase the availability of your
AGVs in outdoor areas

With weather-dependent protective field switching of the safety system AGV Dynamic Weather Assist

Learn more

Avantages

Le scrutateur laser de sécurité outdoorScan3 assure une productivité élevée à l’extérieur

Grâce à outdoorScan3, l’homme et la machine collaborent désormais également à l’extérieur. Cela permet d’augmenter considérablement votre productivité.

La certification est entre autre fondée sur la norme ISO 13849-1 et, spécialement pour l’extérieur, la norme IEC 62998.

Augmentez la disponibilité de vos AGV en extérieur

Pour en savoir plus

Protection des zones dangereuses sur les machines telles que les plates-formes de levage
Protection de personnes lors de l’amarrage et du désamarrage de passerelles d’embarquement

Coopération homme-machine sûre à l’extérieur

outdoorScan3 assure une disponibilité élevée même dans des conditions météorologiques défavorables

L’outdoorScan3 fonctionne de façon fiable et sûre, même en cas de conditions météorologiques exigeantes. La technologie de balayage brevetée et très précise, outdoor safeHDDM®, distingue les risques réels pour la sécurité et les facteurs perturbateurs de l’environnement. Avec le bloc de fonction AGV Dynamic Weather Assist, outdoorScan3 réagit également de manière dynamique aux changements de conditions météorologiques.

Pour en savoir plus

outdoorScan3 ne se laisse pas éblouir par des rayons de soleil avec jusqu’à 40.000 lx

La pluie et la neige sont filtrées de façon fiable grâce aux données de mesure ultra précises.

Pour en savoir plus

Le brouillard est détecté de manière fiable, ce qui engendre un arrêt sûr lors d’une distance de visibilité de moins de 50 m

Avec outdoorScan3, vous êtes bien préparé à toutes les conditions météorologiques

Flexibilité élevée de outdoorScan3 pour la conception de vos processus d’automatisation individuels

La flexibilité du outdoorScan3 permet des variantes de configuration individuelles via le logiciel Safety Designer et donc une adaptation optimale des paramètres à un large éventail de tâches. Un exemple en est le réglage automatique de la vitesse des véhicules sans conducteur en fonction des conditions météorologiques.
Vous pouvez configurer 8 champs de protection simultanés et 128 champs avec des réglages individuels
Grâce à la définition individuelle de l’évaluation multiple et de la résolution pour chaque champ, les champs de protection peuvent être commutés en fonction des conditions météorologiques
Protection et localisation dans un seul appareil

Scrutateurs laser de sécurité pour des processus d’automatisation spécifiques aux clients

Commande intuitive du outdoorScan3 pour un fonctionnement irréprochable

La mise en service et la manipulation pendant le fonctionnement sont tout aussi simples, évidentes et pratiques que pour les scanners laser de sécurité SICK pour l’intérieur.
Des LED bien visibles et un écran multicolore facilitent l’utilisation
Utilisation intuitive du logiciel de configuration et de diagnostic Safety Designer
Avec son design robuste et la forme unique du capot optique, outdoorScan3 convient parfaitement pour l’utilisation à l’extérieur

Allie le concept d’intégration et d’utilisation éprouvé des scrutateurs laser de sécurité pour l’intérieur à une rentabilité élevée

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d'utilisationOutdoor 1)
    Portée du champ de protection4 m
    Portée du champ d'alarme40 m
    Angle de balayage275°
    Nombre de champs8 / 128
    Nombre de scénarios d'alerte2 / 128
    Temps de réponse≥ 90 ms
    Paire de sorties de commutation1 / 0
    Intégration dans la commandeEntrées et sorties locales (I/O) / CIP Safety™ via EtherNet/IP™
    Niveau de sécuritéType 3, PL d, SIL2
    • 1) Le scrutateur laser de sécurité peut être utilisé en milieu industriel, que ce soit en intérieur ou en extérieur.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements