Scrutateurs laser de sécurité
microScan3

Le scrutateur laser de sécurité robuste - une intelligence remarquable

Vos avantages

  • Disponibilité et productivité des installations très élevées grâce à la technologie de balayage brevetée safeHDDM®
  • Flexibilité pour des processus d’automatisation sûrs grâce à des champs de protection simultanés, des champs d’identification des contours et une édition de données détaillée
  • Intégration sûre dans différents systèmes de commande via I/O, EFI-pro, EtherNet/IP™ CIP Safety™, PROFINET PROFIsafe, EtherCAT® FSoE etc.
  • Économie de temps lors de la mise en service et du diagnostic grâce au logiciel intuitif Safety Designer, à l’écran multicolore et au connecteur système

Aperçu

Le scrutateur laser de sécurité robuste - une intelligence remarquable

Le scrutateur laser de sécurité microScan3 est synonyme de protection d’applications fixes et mobiles très différentes : de simples à complexes. La technologie de balayage innovante safeHDDM® confère au microScan3 une robustesse exceptionnelle, également en cas de poussière et de lumières parasites, et fournit des données de mesure ultra précises. La productivité et la disponibilité des machines sont ainsi optimisées. Les différentes variantes du microScan3 s’intègrent de manière simple et sûre à de nombreux réseaux. Outre cela, le scrutateur laser de sécurité offre un raccordement standardisé pour une mise en service rapide. Le microScan3, l’utilisation simple de son logiciel de configuration Safety Designer et ses possibilités de diagnostique allient convivialité, innovation et performance très élevée.

En bref
  • Technologie de balayage innovante safeHDDM®
  • Données de mesure très précises via l’interface Ethernet
  • Portée du champ de protection : jusqu’à 9 m ; angle de balayage : 275°
  • Jusqu’à 128 champs configurables librement et jusqu’à 8 champs de protection simultanés.
  • Interfaces de communication standardisées
  • Connecteur système avec mémoire de configuration

Avantages

Grande fiabilité grâce à une technologie de balayage innovante

Avec le microScan3, vous avez de nouveaux champs d’application ; il établit de nouveaux standards pour les scrutateurs laser de sécurité : grâce à la technologie innovante safeHDDM®, les lumières parasites, l’encrassement et la poussière sont filtrés de manière fiable. Cela maintient la productivité de votre machine à un niveau élevé.

Technologie de balayage safeHDDM®: permet d’allier une forme compacte, une grande portée et des données de mesure ultra précises

Pour en savoir plus

Disponibilité élevée : insensible à la poussière, à l’encrassement, aux lumières parasites et à d’autres scrutateurs laser

Disponibilité élevée des scrutateurs laser de sécurité : ainsi, vous évitez des temps d’arrêt

Des fonctions intelligentes pour des possibilités nombreuses

Avec les fonctions intelligentes du microScan3, la sécurité et la productivité vont de pair. Adaptez le microScan3 aux exigences de l’environnement de votre machine pour assurer le déroulement des processus sans faille.
Sécurité élevée et fonctionnement efficient : grâce aux 128 champs librement configurables, 8 champs de protection simultanés et aux champs de détection des contours pour surveiller l’environnement de la machine
Solution rentable : un seul appareil suffit pour vous fournir des données de mesure précises pour protéger et renforcer la navigation de votre application mobile

Configuration individuelle : découvrez la grande flexibilité

L’intégration intelligente peut être très simple

L’intégration du microScan3 dans votre application est d’une simplicité exemplaire : il est monté rapidement, est câblé facilement et s’intègre de manière sécurisée dans les réseaux industriels.
Intégration aisée de la machine et remplacement rapide de l’appareil : grâce au grand nombre d’accessoires, au connecteur système convertible, à la mémoire de configuration intégrée et à la technique de raccordement standardisée
Productivité élevée : grâce au diagnostic décentralisé et l’intégration sûre dans votre réseau industriel, par exemple via EtherNet/IP™ CIP Safety™, PROFINET PROFIsafe, EtherCAT® FSoE, I/O. Ou bien utilisez le système intelligent de SICK EFI-pro

Montage et mise en service simples : vous économisez du temps et de l’argent

Utilisation intuitive des capteurs intelligents

Le logiciel Safety Designer vous permet de configurer le microScan3 de manière rapide et simple et de consulter des informations de diagnostic détaillées. Des données de diagnostic importantes sont également disponibles sur l’écran directement sur l’appareil.
Éviter des temps d’arrêt : les données de mesure peuvent être enregistrées et analysées et vous aident ainsi à optimiser les processus et les configurations
Configuration et diagnostic aisées : avec l’outil de configuration confortable étape par étape du Safety Designer et une analyse rapide des erreurs que vous pouvez par exemple également réaliser avec l’EventCam

Technologie intelligente : profitez de la grande simplicité d’utilisation

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d'utilisationIndoor
    Portée du champ de protection4 m / 5,5 m / 9 m
    Portée du champ d'alarme40 m / 64 m
    Angle de balayage275°
    Nombre de champs8 / 4 / 128
    Nombre de scénarios d'alerte1 ... 128
    Temps de réponse≥ 70 ms
    Paire de sorties de commutation

    1

    0

    4

    Intégration dans la commande

    Entrées et sorties locales (I/O)

    CIP Safety™ via EtherNet/IP™

    PROFINET PROFIsafe

    EFI-pro

    EtherCAT® FSoE

    Niveau de sécuritéType 3, PL d, SIL2
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements