Même lors d'une forte pluie, le scrutateur laser de sécurité fonctionne de manière fiable. Mais que signifie réellement « pluie intense » ? Comment est-elle ressentie ? Quelle est la différence entre une pluie modérée ou une pluie très intense ? Et comment le capteur réagit-il ? Vous trouverez les réponses dans cette vidéo !
Vous voulez visionner la vidéo plus tard, mais êtes curieux de connaître le contenu ? Voici un bref aperçu :
Scénario 1 : pluie modérée
Typique pour une journée pluvieuse en Europe centrale. L’outdoorScan3 fonctionne sans problèmes.
Scénario 2 : pluie intense
Ce type de précipitation est fréquent dans les régions montagneuses ou lors des orages. L’outdoorScan3 est aussi capable de fonctionner dans ces conditions avec une protection contre les intempéries. Occasionnellement, le scrutateur laser de sécurité va interpréter la pluie comme un objet et se désactivera de façon sûre.
Scénario 3 : pluie très intense
Une pluie battante qui ne dure généralement que quelques minutes. L’outdoorScan3 passe automatiquement à l’état inactif sûr. Dès que la pluie cesse, il reprend son fonctionnement normal.