Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2

MLG10A-0140B10501
1219387
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Version d’appareilPro - Advanced functionality
      Principe du capteurÉmetteur / récepteur
      Plus petit objet détectable (MDO)10 mm, 14 mm 1) 2) 3)
      Entraxe des faisceaux10 mm
      Type de synchronisationCâble
      Nombre de faisceaux15
      Hauteur de détection140 mm
      Caractéristiques logicielles (par défaut)
      QA1Nombre de faisceaux interrompus/NBB
      QA2Mesure de la hauteur (premier faisceau)/LBB
      Q1Contrôle de présence
      Q2 / INApprentissage entrée
      TeachMode standard
      Mode de fonctionnement
      Standard
      Transparent
      Résistant à la poussière et à la lumière du soleil
      Fonction
      Faisceau croisé
      Inhibition des faisceaux
      Grande exactitude de mesure
      Applications
      Sortie de commutationObject recognition/object width
      Object recognition
      Height classification
      Hole detection/hole size
      Outside dimension/inside dimension
      Object position
      Hole position
      Définition des zones
      Interface de donnéesDétection d’objets
      Hole detection
      Object height measurement
      Measurement of external dimension
      Measurement of inside dimension
      Measurement of object position
      Measurement of hole position
      Compris dans la livraison

      1 x émetteur

      1 x récepteur

      4/6 × fixations QuickFix (à partir d’une hauteur de détection de 2 m, 6 fixations QuickFix)

      1 × notice de démarrage rapide

      • 1) MDO : taille min. d'objet détectable pour exactitude de mesure élevée.
      • 2) MDO : taille min. d'objet détectable pour exactitude de mesure standard.
      • 3) En fonction de l'entraxe des faisceaux sans réglage du faisceau croisé.
    • Mécanique/électronique
      Source d'émissionLED, lumière infrarouge
      Longueur d'onde850 nm
      Tension d'alimentation UVCC 19,2 V ... 28,8 V 1)
      Consommation électrique émetteur55,75 mA 2)
      Consommation électrique récepteur123 mA 2)
      Ondulation résiduelle< 5 Vss
      Courant de sortie Imax.100 mA
      Charge de sortie, capacitive100 nF
      Charge de sortie, inductive1 H
      Durée d'initialisation< 1 s
      Sortie de commutationPush-pull : PNP/NPN
      Mode de raccordement

      Connecteur mâle M12, 5 pôles, 0,22 m

      Connecteur mâle M12, 8 pôles, 0,27 m

      Connecteur femelle M12, 4 pôles, codage D, 0,19 m

      Matériau du boîtierAluminium
      AffichageLED
      Indice de protectionIP65, IP67
      3)
      Protections électriques

      Raccordements UV protégés contre l'inversion de polarité

      Sortie Q protégée contre les courts-circuits

      Suppression des impulsions parasites

      Classe de protectionIII
      Poids0,549 kg
      Vitre frontalePMMA
      OptionAucune
      Fichier UL n°NRKH.E181493
      • 1) Sans charge.
      • 2) , sans charge pour 24 V.
      • 3) Fonctionnement à l’extérieur uniquement avec un boîtier de protection externe.
    • Performance
      Portée maximale7 m 1)
      Portée minimale≥ 0 m
      Portée de travail5 m
      Temps de réponse3,6 ms 2)
      • 1) Sans réserve pour les questions ambiantes et la détérioration de la diode.
      • 2) Sans high speed.
    • Interface de communication
      IO-Link✔ , IO-Link V1.1
      Taux de transfert des données230,4 kbit/s (COM3)
      Longueur max. de câble20 m
      Temps de cycle2,3 ms
      VendorID26
      DeviceID HEX800068
      DeviceID DEC8388712
      Longueur de données de process32 Byte (TYPE_2_V) 1)
      Analogique✔ , Courant électrique
      Entrées/sorties2 x analogiques + 2 x Q (IO-Link)
      Sortie analogique (courant)4 mA ... 20 mA
      Sortie analogiqueQA1, QA2
      Nombre2
      TypeSortie courant
      Courant électrique4 mA ... 20 mA
      Sortie numériqueQ1, Q2
      Nombre2
      Entrée numériqueIn1
      Nombre1
      • 1) With an IO-Link master with V1.0, fall back to interleaved mode (consisting of TYPE_1_1 (ProcessData) and TYPE_1_2 (On-request Data)).
    • Caractéristiques ambiantes
      Immunité aux chocs

      Chocs continus 10 g, 16 ms, 1.000 chocs

      Choc unique 15 g, 11 ms, 3 chocs par essieu

      Immunité aux vibrationsVibrations de forme sinusoïdale10-150 Hz, 5 g
      CEMEN 60947-5-2
      Insensibilité à la lumière ambiante

      Direct: 150.000 lx 1)

      Indirect: 200.000 lx 2)

      Température de fonctionnement–30 °C ... +55 °C
      Température ambiante d’entreposage–40 °C ... +70 °C
      • 1) Mode outdoor.
      • 2) Résistant à la lumière constante indirecte.
    • Smart Task
      Désignation Smart TaskLogique de base
    • Classifications
      eCl@ss 5.027270910
      eCl@ss 5.1.427270910
      eCl@ss 6.027270910
      eCl@ss 6.227270910
      eCl@ss 7.027270910
      eCl@ss 8.027270910
      eCl@ss 8.127270910
      eCl@ss 9.027270910
      eCl@ss 10.027270910
      eCl@ss 11.027270910
      eCl@ss 12.027270910
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      ETIM 7.0EC002549
      ETIM 8.0EC002549
      UNSPSC 16.090139121528

    Dessins techniques

    MLG10A-0140B10501
    plan coté
    MLG10A-0140B10501
    Possibilités de réglages
    MLG10A-0140B10501
    Mode et schéma de raccordement Connecteur mâle M12, 5 / 8 pôles, sorties analogiques QA
    MLG10A-0140B10501
    Mode de raccordement
    MLG10A-0140B10501
    Schéma de raccordement T-junction, PLC
    MLG10A-0140B10501
    Schéma de raccordement T-junction, IO-Link-Master